Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Valcové kompaktné prevedenie bez závitu
Rozmer
Ø 10 x 20 mm
Séria
G10
Inštalácia
for flush mounting
Pripojenie
Cable with connector, Special connector-Special connector, 2.00 m, PUR
Rozhranie
Special interface
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
| BCS G10T4B-XXS40C-EP02-GZ01-002 | BCS D10T401-XXS25C-ET00,3-GZ01-002 | |
|
97,66 EUR
Cenníková cena
|
190,20 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | Ø 10 x 20 mm | Ø 10 x 3 mm |
|---|---|---|
| Séria | G10 | D10 |
| Inštalácia | for flush mounting | for flush mounting |
| Pripojenie | Cable with connector, Special connector-Special connector, 2.00 m, PUR | Cable with connector, Special connector-Special connector, 0.30 m, FEP |
| Rozhranie | Special interface | Special interface |
| Rozsah | 0.1...4 mm | 0.1...2.5 mm |
| Citlivosť | adjustable on base unit | - |
| Materiál puzdra | 1.4301 stainless steel | 1.4301 stainless steel |
| Snímací povrch materiálu | PTFE | PTFE |
| Okolitá teplota | -30...80 °C | -30...70 °C |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP66 |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD