Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Kapacitné snímacie hlavice so zosilňovačom
Rozmer
Ø 10 x 3 mm
Séria
D10
Inštalácia
for flush mounting
Pripojenie
Cable with connector, Special connector-Special connector, 0.30 m, FEP
Rozhranie
Special interface
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
| BCS D10T401-XXS25C-ET00,3-GZ01-002 | BCS G10T4B-XXS40C-EP02-GZ01-002 | |
|
190,20 EUR
Cenníková cena
|
97,66 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | Ø 10 x 3 mm | Ø 10 x 20 mm |
|---|---|---|
| Séria | D10 | G10 |
| Inštalácia | for flush mounting | for flush mounting |
| Pripojenie | Cable with connector, Special connector-Special connector, 0.30 m, FEP | Cable with connector, Special connector-Special connector, 2.00 m, PUR |
| Rozhranie | Special interface | Special interface |
| Rozsah | 0.1...2.5 mm | 0.1...4 mm |
| Materiál puzdra | 1.4301 stainless steel | 1.4301 stainless steel |
| Snímací povrch materiálu | PTFE | PTFE |
| Okolitá teplota | -30...70 °C | -30...80 °C |
| Schválenie/zhoda |
CE cULus WEEE UKCA |
CE UKCA cULus WEEE |
| Stupeň krytia IP | IP66 | IP67 |
| Citlivosť | - | adjustable on base unit |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD