Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Valcové kompaktné prevedenie bez závitu
Rozmer
Ø 6.5 x 42 mm
Séria
G06
Inštalácia
non-flush
Pripojenie
Cable, 2.00 m, PUR
Spínací výstup
PNP Normally open (NO)
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Odporúčaná alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BCS G06T4E1-PSM30G-EP02 | BCS G06B4G-GSC40G-BP02 | |
|
165,37 EUR
Cenníková cena
|
156,70 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | Ø 6.5 x 42 mm | Ø 6.5 x 49 mm |
|---|---|---|
| Séria | G06 | G06 |
| Inštalácia | non-flush | non-flush |
| Pripojenie | Cable, 2.00 m, PUR | Cable, 2 m, TPU |
| Spínací výstup | PNP Normally open (NO) | Push-pull NO(PNP)/NC(NPN) |
| Spínacia frekvencia | 100 Hz | 100 Hz |
| Citlivosť | Switching distance adjustable | Switching distance adjustable |
| Materiál puzdra | 1.4301 stainless steel | 1.4404 stainless steel |
| Snímací povrch materiálu | PTFE | PBT |
| Okolitá teplota | -10...70 °C | -20...85 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 11...30 VDC | 10...30 VDC |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA cULus WEEE |
CE WEEE cULus |
| Stupeň krytia IP | IP65 | IP67 |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD