Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Valcové kompaktné prevedenie so závitom M5 alebo M8
Rozmer
Ø 8 x 54 mm
Séria
M08
Inštalácia
non-flush
Pripojenie
Connector, M8x1-Male, 3-pin
Spínací výstup
PNP Normally open (NO)
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Odporúčaná alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BCS M08T4E2-PSM30G-S49G | BCS M08B4F1-GSC40G-S49G | |
|
162,87 EUR
Cenníková cena
|
154,30 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | Ø 8 x 54 mm | Ø 8 x 49 mm |
|---|---|---|
| Séria | M08 | M08 |
| Inštalácia | non-flush | non-flush |
| Pripojenie | Connector, M8x1-Male, 3-pin | Connector, M8x1-Male, 3-pin |
| Spínací výstup | PNP Normally open (NO) | Push-pull NO(PNP)/NC(NPN) |
| Spínacia frekvencia | 100 Hz | 100 Hz |
| Citlivosť | Switching distance adjustable | Switching distance adjustable |
| Materiál puzdra | 1.4301 stainless steel | 1.4404 stainless steel |
| Snímací povrch materiálu | PTFE | PBT |
| Okolitá teplota | -10...70 °C | -20...85 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 11...30 VDC | 10...30 VDC |
| Schválenie/zhoda |
CE cULus WEEE UKCA |
CE WEEE cULus |
| Stupeň krytia IP | IP65 | IP67 |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD