Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BCS003L

BCS D50OO03-YPC25C-S49G

Jednoducho inštalovateľná kotúčová verzia s otvorom pre závit a bez závitu

Rozmer
Ø 50 x 10 mm
Séria
D50
Inštalácia
for flush mounting
Pripojenie
Connector, M8x1-Male, 3-pin
Spínací výstup
PNP/NPN NO/NC programmable
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
Ø 50 x 10 mm
Séria
D50
Inštalácia
for flush mounting
Pripojenie
Connector, M8x1-Male, 3-pin
Spínací výstup
PNP/NPN NO/NC programmable
Spínacia frekvencia
50 Hz
Rozsah
2...25 mm
Citlivosť
Switching distance adjustable
Materiál puzdra
POM
Snímací povrch materiálu
POM
Okolitá teplota
-30...60 °C
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Schválenie/zhoda
CE
cULus
WEEE
UKCA
Stupeň krytia IP
IP65
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 14.0
27-27-42-01
ECLASS 4.1
27-27-08-05
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ECLASS 9.0
27-27-01-02
ECLASS 9.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Bezplatná vzorka produktu

Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať