Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Jednoducho inštalovateľná kotúčová verzia s otvorom pre závit a bez závitu
Rozmer
Ø 50 x 10 mm
Séria
D50
Inštalácia
for flush mounting
Pripojenie
Cable with connector, M8x1-Male, 3-pin, 3.00 m, PUR
Spínací výstup
PNP/NPN NO/NC programmable
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
| BCS D50OO02-YPC25C-EP03-GS49 | BCS D50OO03-YPC25C-S49G | |
|
82,63 EUR
Cenníková cena
|
66,52 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | Ø 50 x 10 mm | Ø 50 x 10 mm |
|---|---|---|
| Séria | D50 | D50 |
| Inštalácia | for flush mounting | for flush mounting |
| Pripojenie | Cable with connector, M8x1-Male, 3-pin, 3.00 m, PUR | Connector, M8x1-Male, 3-pin |
| Spínací výstup | PNP/NPN NO/NC programmable | PNP/NPN NO/NC programmable |
| Spínacia frekvencia | 50 Hz | 50 Hz |
| Rozsah | 2...25 mm | 2...25 mm |
| Citlivosť | Switching distance adjustable | Switching distance adjustable |
| Materiál puzdra | POM | POM |
| Snímací povrch materiálu | POM | POM |
| Okolitá teplota | -30...60 °C | -30...60 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP65 |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD