Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Tvar sondy
Rozmer
Ø 30 x 96 mm
Séria
S04
Inštalácia
non-flush
Pripojenie
Connector, M12x1-Male, 4-pin
Spínací výstup
PNP Normally closed (NC)
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
| BCS S04K501-POCFNG-S04G-T50 | BCS S04K501-PICFNG-S04G-T50 | BCS S04K501-PSCFNG-S04G-T50 | |
|
220,41 EUR
Cenníková cena
|
220,41 EUR
Cenníková cena
|
220,41 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | Ø 30 x 96 mm | Ø 30 x 96 mm | Ø 30 x 96 mm |
|---|---|---|---|
| Séria | S04 | S04 | S04 |
| Inštalácia | non-flush | non-flush | non-flush |
| Pripojenie | Connector, M12x1-Male, 4-pin | Connector, M12x1-Male, 4-pin | Connector, M12x1-Male, 4-pin |
| Spínací výstup | PNP Normally closed (NC) | PNP Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) |
| Spínacia frekvencia | 5 Hz | 5 Hz | 5 Hz |
| Citlivosť | teachable depending on media | teachable depending on media | teachable depending on media |
| Funkcia | Smart Level 100 | Smart Level 100 | Smart Level 100 |
| Ďalšie funkcie |
Electrically conductive media Foam and residue compensation |
Electrically conductive media Foam and residue compensation |
Electrically conductive media Foam and residue compensation |
| Materiál puzdra | 1.4404 stainless steel | 1.4404 stainless steel | 1.4404 stainless steel |
| Snímací povrch materiálu | PEEK | PEEK | PEEK |
| Okolitá teplota | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 12...30 VDC | 18...30 VDC | 12...30 VDC |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA WEEE cULus |
| Stupeň krytia IP | IP68 | IP68 | IP68 |
| Rozhranie | - | IO-Link 1.1 | - |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD