Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť
Čoskoro už nebude k dispozícii
K dispozícii do: 2027-03-01

BCS012K

BCS R08RRE-NSMFHC-EP02

Kvádrové prevedenie s učenou spínacou vzdialenosťou

Rozmer
34 x 16 x 8 mm
Séria
R08
Inštalácia
flush with container outer wall
Pripojenie
Cable, 2.00 m, PUR
Spínací výstup
NPN Normally open (NO)
Odporúčané náhrady
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
34 x 16 x 8 mm
Séria
R08
Inštalácia
flush with container outer wall
Pripojenie
Cable, 2.00 m, PUR
Spínací výstup
NPN Normally open (NO)
Spínacia frekvencia
10 Hz
Citlivosť
teachable depending on media
Funkcia
Smart Level 50
Ďalšie funkcie
Electrically conductive media
Foam and residue compensation
Materiál puzdra
PP
Snímací povrch materiálu
PP
Okolitá teplota
-25...70 °C
Prevádzkové napätie Ub
12...30 VDC
Schválenie/zhoda
cULus
CE
UKCA
WEEE
Stupeň krytia IP
IP67
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 14.0
27-27-42-01
ECLASS 4.1
27-27-08-05
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ECLASS 9.0
27-27-01-02
ECLASS 9.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať