Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Kvádrové prevedenie s učenou spínacou vzdialenosťou
Rozmer
34 x 16 x 8 mm
Séria
R08
Inštalácia
for flush mounting
Pripojenie
Cable with connector, 4-pin, 0.30 m, PUR
Spínací výstup
PNP Normally closed (NC)
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Čoskoro už nebude k dispozícii
|
Odporúčaná alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BCS R08RRE-POM80C-EP00,3-GS75 | BCS R08RRE-GOC12C-BP00,3-GS75 | |
|
75,49 EUR
Cenníková cena
|
70,90 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | 34 x 16 x 8 mm | 34 x 16 x 8 mm |
|---|---|---|
| Séria | R08 | R08 |
| Inštalácia | for flush mounting | for flush mounting |
| Pripojenie | Cable with connector, 4-pin, 0.30 m, PUR | Cable with connector, 0.3 m, PUR |
| Spínací výstup | PNP Normally closed (NC) | Push-pull NC(PNP)/NO(NPN) |
| Spínacia frekvencia | 50 Hz | 50 Hz |
| Rozsah | 1...8 mm | 0.5...12 mm |
| Citlivosť | Switching distance teachable | Switching distance teachable |
| Materiál puzdra | PP | - |
| Snímací povrch materiálu | PP | PP |
| Okolitá teplota | -25...70 °C | -25...80 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 12...30 VDC | 10...30 VDC |
| Schválenie/zhoda |
cULus CE UKCA WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP65 |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD