Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BCS0177

BCS M12K4G1-GSM80G-EP02

Valcové prevedenie so závitom M12

Rozmer
Ø 12 x 50 mm
Séria
M12
Inštalácia
non-flush
Pripojenie
Cable, 2.00 m, PUR
Spínací výstup
Push-pull NO(PNP)/NC(NPN)
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
Ø 12 x 50 mm
Séria
M12
Inštalácia
non-flush
Pripojenie
Cable, 2.00 m, PUR
Spínací výstup
Push-pull NO(PNP)/NC(NPN)
Spínacia frekvencia
100 Hz
Citlivosť
Switching distance teachable
Materiál puzdra
1.4404 stainless steel
Snímací povrch materiálu
PEEK
Okolitá teplota
-10...80 °C
Prevádzkové napätie Ub
12...30 VDC
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
cULus
WEEE
Stupeň krytia IP
IP67
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 14.0
27-27-42-01
ECLASS 4.1
27-27-08-05
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ECLASS 9.0
27-27-01-02
ECLASS 9.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať