Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Indukčné snímače
Rozmer
Ø 18 x 83 mm
Štýl
M18x1
Inštalácia
non-flush
Rozsah
8 mm
Spínací výstup
PNP Normally closed (NC)
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Odporúčaná alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BES 516-3026-S4-C | BES M18MN-POC80F-S04G | |
|
-
Cenníková cena
|
66,52 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | Ø 18 x 83 mm | Ø 18 x 86 mm |
|---|---|---|
| Štýl | M18x1 | M18x1 |
| Inštalácia | non-flush | non-flush |
| Rozsah | 8 mm | 8 mm |
| Spínací výstup | PNP Normally closed (NC) | PNP Normally closed (NC) |
| Spínacia frekvencia | 600 Hz | 600 Hz |
| Materiál puzdra | Brass, nickel-plated | Brass, Nickel-free coated |
| Snímací povrch materiálu | PA 12 | PBT |
| Pripojenie | Connector, M12x1-Male, 4-pin | Connector, M12x1-Male, 3-pin |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Okolitá teplota | -25...70 °C | -40...85 °C |
| Stupeň krytia IP | IP68 | IP68 |
| Schválenie/zhoda |
CE cULus EAC WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD