Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Valcové prevedenie
Rozmer
Ø 12 x 70 mm
Štýl
M12x1
Inštalácia
non-flush
Rozsah
4 mm
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
| BES 516-356-S4-C | BES 515-356-S4-C | BES M12MI-PSC40E-S04G | |
|
60,56 EUR
Cenníková cena
|
60,56 EUR
Cenníková cena
|
41,31 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | Ø 12 x 70 mm | Ø 12 x 70 mm | Ø 12 x 65 mm |
|---|---|---|---|
| Štýl | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Inštalácia | non-flush | non-flush | non-flush |
| Rozsah | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
| Spínací výstup | PNP Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) |
| Spínacia frekvencia | 2500 Hz | 1200 Hz | 800 Hz |
| Materiál puzdra | Stainless steel | Stainless steel | Brass, Nickel-free coated |
| Snímací povrch materiálu | PBT | PA 12 | PBT |
| Pripojenie | Connector, M12x1-Male, 4-pin | Connector, M12x1-Male, 4-pin | Connector, M12x1-Male, 3-pin |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Okolitá teplota | -40...85 °C | -25...70 °C | -40...70 °C |
| Stupeň krytia IP | IP68 | IP68 | - |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Princíp fungovania | Inductive sensor | Inductive sensor | - |
| Imunita voči magnetickému poľu | - | - | magnetic field immune (AC/DC) |
| Stupeň krytia IP | - | - | IP68 |
| Ďalšie funkcie | - | - |
Factor 1 Extended temperature range weld-immune (magnetic field 100kA/m) |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD