Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Indukčné snímače
Rozmer
Ø 12 x 70 mm
Štýl
M12x1
Inštalácia
non-flush
Rozsah
4 mm
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
| BES 515-356-S4-C | BES 516-356-SA26-S4-C | BES 516-356-S4-C | |
|
60,56 EUR
Cenníková cena
|
191,64 EUR
Cenníková cena
|
60,56 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | Ø 12 x 70 mm | Ø 12 x 61 mm | Ø 12 x 70 mm |
|---|---|---|---|
| Štýl | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Inštalácia | non-flush | non-flush | non-flush |
| Rozsah | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
| Spínací výstup | PNP Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) |
| Spínacia frekvencia | 1200 Hz | 1000 Hz | 2500 Hz |
| Materiál puzdra | Stainless steel | Stainless steel | Stainless steel |
| Snímací povrch materiálu | PA 12 | PA 12 | PBT |
| Pripojenie | Connector, M12x1-Male, 4-pin | Connector, M12x1-Male, 4-pin | Connector, M12x1-Male, 4-pin |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Okolitá teplota | -25...70 °C | -25...70 °C | -40...85 °C |
| Stupeň krytia IP | IP68 | IP68 | IP68 |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Princíp fungovania | Inductive sensor | Inductive sensor | Inductive sensor |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD