Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Indukčné snímače
Rozmer
Ø 8 x 51.5 mm
Štýl
M8x1
Inštalácia
quasi-flush
Rozsah
4 mm
Spínací výstup
NPN Normally open (NO)
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Odporúčaná alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BES M08MI-NSC40B-BP00,2-GS04 | BES M08MM-NSC40B-BP00,3-GS04 | |
|
-
Cenníková cena
|
98,20 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | Ø 8 x 51.5 mm | Ø 8 x 60 mm |
|---|---|---|
| Štýl | M8x1 | M8x1 |
| Inštalácia | quasi-flush | quasi-flush |
| Rozsah | 4 mm | 4 mm |
| Spínací výstup | NPN Normally open (NO) | NPN Normally open (NO) |
| Spínacia frekvencia | 800 Hz | 1200 Hz |
| Materiál puzdra | Brass, nickel-plated | Brass, Nickel-free coated |
| Snímací povrch materiálu | PBT | PBT |
| Pripojenie | Cable with connector, M12x1-Male, 4-pin, 0.20 m, PUR | Cable with connector, M12x1-Male, 3-pin, 0.3 m, PUR |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Okolitá teplota | 0...60 °C | -25...70 °C |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 |
| Schválenie/zhoda |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD