Tento produkt momentálne nie je dostupný v našom internetovom obchode. Kontaktujte nás, prosím.
Žiadosť o kontakt
Výroba ukončená
Vhodný alternatívny produkt nájdete nižšie
Odporúčané náhrady
BES05Z0
BES Q40KU-UPU40F-KN05
- Rozmer
- 120 x 40 x 40 mm
- Štýl
- 40x40
- Inštalácia
- non-flush
- Rozsah
- 30 mm
- Spínací výstup
- NO/NC
- Spínacia frekvencia
- 100 Hz
- Materiál puzdra
-
Aluminum, Die casting
PBT - Snímací povrch materiálu
- PBT
- Pripojenie
- Screw terminals
- Prevádzkové napätie Ub
- 20...250 VDC/20...250 VAC
- Okolitá teplota
- -25...70 °C
- Stupeň krytia IP
- IP67
- Schválenie/zhoda
-
CE
cULus
EAC
WEEE
-
Dátový hárok
-
End of Life Announcement
-
Likvidácia
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-01
- ECLASS 4.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-01-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-01
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 9.0
- 27-27-01-01
- ECLASS 9.1
- 27-27-01-01
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926