Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Indukčné snímače
Rozmer
Ø 6.5 x 66 mm
Štýl
D6.5
Inštalácia
quasi-flush
Rozsah
3 mm
Spínací výstup
PNP Normally open (NO)
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Odporúčaná alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BES G06MH1-PSC30B-S04G | BES G06EH1-PSC30B-S04G | |
|
-
Cenníková cena
|
84,47 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | Ø 6.5 x 66 mm | Ø 6.5 x 63 mm |
|---|---|---|
| Štýl | D6.5 | D6.5 |
| Inštalácia | quasi-flush | quasi-flush |
| Rozsah | 3 mm | 3 mm |
| Spínací výstup | PNP Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) |
| Spínacia frekvencia | 1000 Hz | 1200 Hz |
| Materiál puzdra | Brass, Chrome-plated | Stainless steel |
| Snímací povrch materiálu | PBT | PBT |
| Pripojenie | Connector, M12x1-Male, 4-pin | Connector, M12x1-Male, 4-pin |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Okolitá teplota | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP68 |
| Schválenie/zhoda |
CE EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Princíp fungovania | Inductive sensor | Inductive sensor |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD