Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Indukčné snímače
Rozmer
40 x 40 x 62 mm
Štýl
40x40
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
20 mm
Spínací výstup
PNP NO/NC
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Alternatívne
|
Ďalšie alternatívy
|
|
|
|
|
|
|
| BES Q40KFU-PAC20B-S04G-101 | BES Q40KFU-PAC20A-S04G-W01 | BES Q40KFU-PAC20A-S04G-W14 | |
|
-
Cenníková cena
|
129,35 EUR
Cenníková cena
|
122,11 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | 40 x 40 x 62 mm | 40 x 40 x 62 mm | 40 x 40 x 62 mm |
|---|---|---|---|
| Štýl | 40x40 | 40x40 | 40x40 |
| Inštalácia | for flush mounting | for flush mounting | for flush mounting |
| Rozsah | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
| Spínací výstup | PNP NO/NC | PNP NO/NC | PNP NO/NC |
| Spínacia frekvencia | 50 Hz | 400 Hz | 400 Hz |
| Materiál puzdra | PBT, partly coated | PBT, partly coated | PBT, partly coated |
| Snímací povrch materiálu | ceramic coated | ceramic coated | ceramic coated |
| Pripojenie | Connector, M12x1-Male, 4-pin | Connector, M12x1-Male, 4-pin | Connector, M12x1-Male, 4-pin |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Okolitá teplota | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Stupeň krytia IP | IP67 | - | - |
| Schválenie/zhoda |
cULus CE EAC |
CE cULus WEEE |
cULus CE WEEE |
| Princíp fungovania | Inductive sensor | - | - |
| Imunita voči magnetickému poľu | - | magnetic field immune (AC/DC) | magnetic field immune (AC/DC) |
| Stupeň krytia IP | - | IP67 | IP67 |
| Ďalšie funkcie | - | Factor 1 | Weld immune |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD