Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Indučné snímače odolávajúce vysokému tlaku
Rozmer
51 x 38.1 mm
Spínací výstup
PNP
Spínacia frekvencia
10 Hz
Pripojenie
M12x1, 4-pin
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Odporúčaná alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BES 516-300-S295/1.500"-S4 | BES 516-300-S358/1.875"-S4 | |
|
-
Cenníková cena
|
391,72 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | 51 x 38.1 mm | Ø 12.7 mm x 1.875 ″ |
|---|---|---|
| Spínací výstup | PNP | PNP/NPN Normally open (NO) |
| Spínacia frekvencia | 10 Hz | 30 Hz |
| Pripojenie | M12x1, 4-pin | Connector, M12x1-Male, 4-pin |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Schválenie/zhoda |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
| Štýl | - | Ø 12.7 mm |
| Inštalácia | - | for flush mounting |
| Rozsah | - | 2 mm |
| Materiál puzdra | - |
Zinc Aluminium |
| Snímací povrch materiálu | - | Duroplast |
| Okolitá teplota | - | -25...70 °C |
| Hodnota tlaku max. | - | 206 bar |
| Stupeň krytia IP | - | IP67 |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD