Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BIC0054

BIC 2I0-IAA50-M30MI3-SM4A5A

Indukčné spojky na prenos signálu IO-Link

Funkcia
Uni IO-Link
Typ signálu
unidirectional
Prenosová vzdialenosť
0...5 mm
Komponent
Remote
Rozhranie
IO-Link 1.0

Tento produkt je súčasťou Classic portfólia, to znamená.

rozšírená dostupnosť
transparentné podmienky
žiadne nové začlenenie do návrhu
Classic Banner
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu? Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava

Množstevná stupnica

Žiadosť o kontakt
Kľúčové funkcie
Funkcia
Uni IO-Link
Typ signálu
unidirectional
Prenosová vzdialenosť
0...5 mm
Komponent
Remote
Rozhranie
IO-Link 1.0
Pripojenie
Connector, M12x1-Female, 5-pin
Výstupné napätie
24 VDC
Menovitý výstupný prúd
0.5 A
Materiál puzdra
Nickel-plated brass, coated
Rozmer
Ø 30 x 107.5 mm
Okolitá teplota
-5...55 °C
Stupeň krytia IP
IP67
Prenosová rýchlosť
COM2 (38.4 kBaud)
Režim SIO
no
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-04-07-90
ECLASS 11.0
27-04-07-90
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 13.0
27-04-07-01
ECLASS 14.0
27-04-07-01
ECLASS 4.1
27-04-90-90
ECLASS 5.1.4
27-04-90-90
ECLASS 6.2
27-04-90-90
ECLASS 8.1
27-04-90-90
ECLASS 9.0
27-04-07-90
ECLASS 9.1
27-04-07-90
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
39121019
UNSPSC 7.0901
39121019
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Bezplatná vzorka produktu

Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať