Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť
Čoskoro už nebude k dispozícii
K dispozícii do: 2027-09-01

BIP0005

BIP CD2-B040-02-S4

Prenos signálu prostredníctvom analógových výstupných signálov 4...20 mA (vysoká odolnosť voči EMC)

Rozmer
70 x 30 x 16 mm
Štýl
block style
Pripojenie
Connector, M12x1-Male, 3-pin
Materiál puzdra
PA
Rozsah merania
0...40 mm
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
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
70 x 30 x 16 mm
Štýl
block style
Pripojenie
Connector, M12x1-Male, 3-pin
Materiál puzdra
PA
Rozsah merania
0...40 mm
Analógový výstup
Analog, current 4...20 mA
Výstupná charakteristika
Adjustable
Presnosť opakovania podľa BWN
±100 µm
Nelinearita max.
±500 µm
Prevádzkové napätie Ub
15...30 VDC
Okolitá teplota
-25...85 °C
Stupeň krytia IP
IP67
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
cURus
WEEE
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-07-02
ECLASS 11.0
27-27-07-02
ECLASS 12.0
27-27-40-04
ECLASS 13.0
27-27-40-04
ECLASS 14.0
27-27-40-04
ECLASS 4.1
27-27-07-02
ECLASS 5.1.4
27-27-07-02
ECLASS 6.2
27-27-07-02
ECLASS 8.1
27-27-07-02
ECLASS 9.0
27-27-07-02
ECLASS 9.1
27-27-07-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
ETIM 8.0
EC001818
ETIM 9.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať