Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BIP0021

BIP AD0-F014-01-EP00,5-S4-507

Indukčné snímače polohy

Rozmer
25.5 x 35 x 31 mm
Štýl
block style
Pripojenie
Cable with connector, M12x1-Male, 3-pin, 0.5 m, PUR
Tienenie kábla
no
Materiál puzdra
PA

Výber varianty výrobku
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
25.5 x 35 x 31 mm
Štýl
block style
Pripojenie
Cable with connector, M12x1-Male, 3-pin, 0.5 m, PUR
Tienenie kábla
no
Materiál puzdra
PA
Rozsah merania
0...7 mm
Analógový výstup
Analog, voltage 0...10 V
Presnosť opakovania podľa BWN
±80 µm
Nelinearita max.
±250 µm
Prevádzkové napätie Ub
15...30 VDC
Okolitá teplota
-25...70 °C
Stupeň krytia IP
IP67
Schválenie/zhoda
CE
cURus
WEEE
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-07-02
ECLASS 11.0
27-27-07-02
ECLASS 12.0
27-27-40-04
ECLASS 13.0
27-27-40-04
ECLASS 14.0
27-27-40-04
ECLASS 4.1
27-27-07-02
ECLASS 5.1.4
27-27-07-02
ECLASS 6.2
27-27-07-02
ECLASS 8.1
27-27-07-02
ECLASS 9.0
27-27-07-02
ECLASS 9.1
27-27-07-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
ETIM 8.0
EC001818
ETIM 9.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať