Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Viacfrekvenčné vyhodnocovacie jednotky BIS V
Product group
Multi-Frequency Processor
Rozhranie
EtherCAT
Podporované technológie RFID
LF 125 kHz (BIS VL)
HF 13.56 MHz (BIS VM)
UHF 860...930 MHz (BIS VU)
HF 13.56 MHz (BIS VM)
UHF 860...930 MHz (BIS VU)
Počet pripojiteľných R/W hláv / antén
4
Prevádzkové napätie Ub
24 V DC LPS Class 2
Vytvorte si vlastný systém RFID na mieru, prispôsobený vašim potrebám a oblastiam použitia.
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Odporúčaná alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BIS V-6110-063-C002-SA13 | BIS V-6110-063-C002 | |
|
1.261,17 EUR
Cenníková cena
|
1.261,17 EUR
Cenníková cena
|
|
| Product group | Multi-Frequency Processor | Multi-Frequency Processor |
|---|---|---|
| Rozhranie | EtherCAT | EtherCAT |
| Podporované technológie RFID |
LF 125 kHz (BIS VL) HF 13.56 MHz (BIS VM) UHF 860...930 MHz (BIS VU) |
LF 125 kHz (BIS VL) HF 13.56 MHz (BIS VM) UHF 860...930 MHz (BIS VU) |
| Počet pripojiteľných R/W hláv / antén | 4 | 4 |
| Prevádzkové napätie Ub | 24 V DC LPS Class 2 | 24 V DC SELV/PELV |
| Materiál puzdra | Zinc, Die casting | Zinc, Die casting |
| Okolitá teplota | 0...60 °C | 0...60 °C |
| Stupeň krytia IP | IP65, with connector | IP65, with connector |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Pripojenie |
2x M12x1-Female, 4-pin, D-coded 7/8"-Male, 5-pin |
2x M12x1-Female, 4-pin, D-coded 7/8"-Male, 5-pin |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD