Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
S konektormi M12 a rôznymi materiálmi puzdra
Rozmer
Ø 12 x 50 mm
Princíp fungovania
Magnetic field sensor
Pripojenie
M12x1-Male, 4-pin, A-coded
Materiál puzdra
Brass, nickel-plated
Spínací výstup
NPN Normally open (NO)
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
| BMF 12M-NS-D-2-S4 | BMF 235K-NS-C-2A-SA95-S4-00,5 | BMF 423K-AANS-C-2-P0-S4-00,3 | |
|
74,95 EUR
Cenníková cena
|
69,55 EUR
Cenníková cena
|
45,54 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | Ø 12 x 50 mm | 23.5 x 5 x 5.5 mm | 3.6 x 2.9 x 24 mm |
|---|---|---|---|
| Princíp fungovania | Magnetic field sensor | Magnetic field sensor | Magnetic field sensor |
| Pripojenie | M12x1-Male, 4-pin, A-coded | M12x1-Male, 4-pin, A-coded | M12x1-Male, 4-pin, A-coded |
| Materiál puzdra | Brass, nickel-plated | PA 12 | PA 12 |
| Spínací výstup | NPN Normally open (NO) | NPN Normally open (NO) | NPN Normally open (NO) |
| Spínacia frekvencia | 10000 Hz | 3000 Hz | 500 Hz |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Okolitá teplota | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 | IP67 |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE cULus |
| Typ slotu | - | T-slot | C-slot |
| Kábel | - | PUR, 0.5 m | PUR, 0.3 m |
| Aplikácia | - | - | Object detection |
| Montážna časť | - | - | Screw M2 |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD