Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
S konektormi M12 a rôznymi materiálmi puzdra
Rozmer
Ø 12 x 50 mm
Princíp fungovania
Magnetic field sensor
Pripojenie
M12x1-Male, 4-pin, A-coded
Materiál puzdra
Brass
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
| BMF 12M-PS-C-2-S4 | BMF 305M-PS-W-2-S4 | BMF 305M-PS-C-2-S4 | |
|
74,95 EUR
Cenníková cena
|
76,03 EUR
Cenníková cena
|
51,48 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | Ø 12 x 50 mm | 33.5 x 5 x 33.5 mm | 33.5 x 12.8 x 33.5 mm |
|---|---|---|---|
| Princíp fungovania | Magnetic field sensor | Magnetic field sensor | Magnetic field sensor |
| Pripojenie | M12x1-Male, 4-pin, A-coded | M12x1-Male, 4-pin, A-coded | M12x1-Male, 4-pin, A-coded |
| Materiál puzdra | Brass | Aluminium | Aluminum |
| Spínací výstup | PNP Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) |
| Spínacia frekvencia | 10000 Hz | 10 Hz | 10000 Hz |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Okolitá teplota | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...85 °C |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 | IP67 |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA WEEE cULus |
cULus CE WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Typ slotu | - | variable | variable |
| Aplikácia | - |
larger actuators Welding area |
larger actuators |
| Montážna časť | - | Mounting bracket BMF 305-HW* | Mounting bracket BMF 305-HW* |
| Imunita voči magnetickému poľu | - | weld-immune (AC) | - |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD