Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
IO-Link konektory pre ventilové ostrovy
Verzia
Valve interface
Aplikácia
Festo with D-Sub female, 25-pin, GND on Pin 25
Bosch Rexroth LS04
Bosch Rexroth LS04
Rozhranie
IO-Link 1.1
Prevádzkové napätie Ub
18...30.2 VDC
Pripojenie (COM 1)
M12x1-Male, 5-pin, A-coded
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Alternatívne
|
Ďalšie alternatívy
|
|
|
|
|
|
|
| BNI IOL-750-V09-K007 | BNI IOL-751-V11-K007 | BNI IOL-751-V09-K007 | |
|
-
Cenníková cena
|
130,09 EUR
Cenníková cena
|
133,49 EUR
Cenníková cena
|
|
| Verzia | Valve interface | Power Aux valve terminal connector | Power Aux valve terminal connector |
|---|---|---|---|
| Aplikácia |
Festo with D-Sub female, 25-pin, GND on Pin 25 Bosch Rexroth LS04 |
SMC VQC 1000/2000/4000 |
Festo with D-Sub female, 25-pin, GND on Pin 25 Bosch Rexroth LS04 |
| Rozhranie | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
| Prevádzkové napätie Ub | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC |
| Pripojenie (COM 1) | M12x1-Male, 5-pin, A-coded | M12x1-Male, 5-pin, A-coded | M12x1-Male, 5-pin, A-coded |
| Dĺžka kábla L | 0.6 m | 0.6 m | 0.6 m |
| Výstupy, počet | 16 | 16 | 16 |
| Prúdový súčet UA, aktuátor | 4 A | 4 A | 4 A |
| Funkcia |
3-pin connection Actuator supply on Pin 1 |
4-pin connection Power Aux on Pin 2 |
4-pin connection Power Aux on Pin 2 |
| Materiál puzdra | PA | PA | PA |
| Rozmer | 53 x 61 x 12.5 mm | 53 x 61 x 12.5 mm | 53 x 61 x 12.5 mm |
| Okolitá teplota | -5...55 °C | -5...55 °C | -5...55 °C |
| Stupeň krytia IP | IP40, plugged in | IP40, plugged in | IP40, plugged in |
| Prenosová rýchlosť | COM2 (38.4 kBaud) | COM2 (38.4 kBaud) | COM2 (38.4 kBaud) |
| Cyklus spracovania údajov min. | 3.0 ms | 3.0 ms | 3.0 ms |
| Spracovanie údajov OUT | 2 bytes | 2 bytes | 2 bytes |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD