Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Moduly Fieldbus určené pre zber I/O (vstupno/výstupných) signálov s pripojením do priemyselnej komunikačnej siete
Rozhranie
Ethernet/IP
Výstupný prúd max.
2 A
Prevádzkové napätie Ub
18...30.2 VDC
Pripojenie (COM 1)
M12x1-Female, 4-pin, D-coded
Pripojenie (COM 2)
M12x1-Female, 4-pin, D-coded
Tento produkt je súčasťou Classic portfólia, to znamená.
rozšírená dostupnosť
transparentné podmienky
žiadne nové začlenenie do návrhu
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
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
Odporúčaná alternatíva
|
Ďalšie alternatívy
|
Ďalšie alternatívy
|
|
|
|
|
|
|
|
| BNI EIP-302-104-R015 | BNI XG3-302-0B5-R067 | BNI EIP-508-105-R015 | BNI EIP-508-105-Z015-C14 | |
|
692,20 EUR
Cenníková cena
|
400,00 EUR
Cenníková cena
|
827,00 EUR
Cenníková cena
|
707,00 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozhranie | Ethernet/IP | Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP | Ethernet/IP | Ethernet/IP |
|---|---|---|---|---|
| Výstupný prúd max. | 2 A | 2 A | 2 A | 2 A |
| Prevádzkové napätie Ub | 18...30.2 VDC | 18...30 VDC | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC |
| Pripojenie (COM 1) | M12x1-Female, 4-pin, D-coded | M12x1-Female, 4-pin, D-coded | M12x1-Female, 4-pin, D-coded | M12x1-Female, 4-pin, D-coded |
| Pripojenie (COM 2) | M12x1-Female, 4-pin, D-coded | M12x1-Female, 4-pin, D-coded | M12x1-Female, 4-pin, D-coded | M12x1-Female, 4-pin, D-coded |
| Pripojenie (napájacie napätie IN) | 7/8"-Male, 4-pin | M12x1-Male, 5-pin, L-coded | 7/8"-Male, 4-pin | 7/8"-Male, 4-pin |
| Pripojenie (napájacie napätie OUT) | 7/8"-Female, 4-pin | M12x1-Female, 5-pin, L-coded | 7/8"-Female, 4-pin | 7/8"-Female, 4-pin |
| Pripojovacie sloty | 8x M12x1-Female, 5-pin, A-coded | 8x M12x1-Female, 5-pin, A-coded | 8x M12x1-Female, 5-pin, A-coded | 8x M12x1-Female, 5-pin, A-coded |
| Digitálne vstupy | 16x PNP, Type 3 | 16x PNP, Type 3 | 16x PNP, Type 3 | 16x PNP, Type 3 |
| Digitálne výstupy | 16x PNP | 16x PNP | 16x PNP | 16x PNP |
| Konfigurovateľné vstupy/výstupy | yes | yes | yes | yes |
| Aktuálna suma US, senzor | 9.0 A | 16 A | 9.0 A | 9.0 A |
| Prúdový súčet UA, aktuátor | 9.0 A | 16 A | 9.0 A | 9.0 A |
| Materiál puzdra | Plastic |
Plastic Stainless steel, Inserts |
Plastic | Die-cast zinc, nickel-plated |
| Rozmer | 68 x 42.9 x 226 mm | 68 x 38.3 x 226.2 mm | 68 x 42.9 x 226 mm | 68 x 37.9 x 224 mm |
| Okolitá teplota | -5...70 °C | -40...70 °C | -5...70 °C | -5...70 °C |
| Stupeň krytia IP | IP67 |
IP68 IP69K |
IP67 | IP67 |
| Rozhranie IIoT | - | REST API, MQTT | REST API, MQTT parsed | REST API, MQTT parsed |
| Zobrazenie | - | no | yes | yes |
| Rozsah dodávky | - |
Grounding strap M4x6 screw |
- | - |
| Pomocné rozhrania | - | - | 8x IO-Link | 8x IO-Link |
| Prístavná trieda | - | - | Type A | Type A |
| Verzia IO-Link | - | - | 1.1.3 | 1.1.3 |
| Základný typ odchýlky | - | - | - | HTTPS ako predvolené; IP adresa: 192.168.1.254 |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD