Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Ekonomické poľné moduly (Black Line)
Rozhranie
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
Rozhranie IIoT
REST API, MQTT
Výstupný prúd max.
2 A
Zobrazenie
no
Prevádzkové napätie Ub
18...30 VDC
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
| BNI XG3-302-0B5-R067 | BNI XG5-508-0B5-R067 | BNI XG3-508-0B5-R067 | |
|
400,00 EUR
Cenníková cena
|
490,00 EUR
Cenníková cena
|
415,00 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozhranie | Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP | Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP | Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP |
|---|---|---|---|
| Rozhranie IIoT | REST API, MQTT |
REST API, MQTT parsed OPC UA |
REST API, MQTT parsed |
| Výstupný prúd max. | 2 A | 4 A | 2 A |
| Zobrazenie | no | no | no |
| Prevádzkové napätie Ub | 18...30 VDC | 18...30 VDC | 18...30 VDC |
| Pripojenie (COM 1) | M12x1-Female, 4-pin, D-coded | M12x1-Female, 4-pin, D-coded | M12x1-Female, 4-pin, D-coded |
| Pripojenie (COM 2) | M12x1-Female, 4-pin, D-coded | M12x1-Female, 4-pin, D-coded | M12x1-Female, 4-pin, D-coded |
| Pripojenie (napájacie napätie IN) | M12x1-Male, 5-pin, L-coded | M12x1-Male, 5-pin, L-coded | M12x1-Male, 5-pin, L-coded |
| Pripojenie (napájacie napätie OUT) | M12x1-Female, 5-pin, L-coded | M12x1-Female, 5-pin, L-coded | M12x1-Female, 5-pin, L-coded |
| Pripojovacie sloty | 8x M12x1-Female, 5-pin, A-coded | 8x M12x1-Female, 5-pin, A-coded | 8x M12x1-Female, 5-pin, A-coded |
| Digitálne vstupy | 16x PNP, Type 3 | 16x PNP, Type 3 | 16x PNP, Type 3 |
| Digitálne výstupy | 16x PNP | 16x PNP | 16x PNP |
| Konfigurovateľné vstupy/výstupy | yes | yes | yes |
| Aktuálna suma US, senzor | 16 A | 16 A | 16 A |
| Prúdový súčet UA, aktuátor | 16 A | 16 A | 16 A |
| Materiál puzdra |
Plastic Stainless steel, Inserts |
Plastic Stainless steel, Inserts |
Plastic Stainless steel, Inserts |
| Rozmer | 68 x 38.3 x 226.2 mm | 68 x 38.3 x 226.2 mm | 68 x 38.3 x 226.2 mm |
| Okolitá teplota | -40...70 °C | -40...70 °C | -40...70 °C |
| Stupeň krytia IP |
IP68 IP69K |
IP68 IP69K |
IP68 IP69K |
| Rozsah dodávky |
Grounding strap M4x6 screw |
Grounding strap M4x6 screw |
Grounding strap M4x6 screw |
| Pomocné rozhrania | - | 8x IO-Link | 8x IO-Link |
| Prístavná trieda | - | Type A | Type A |
| Verzia IO-Link | - | 1.1.4 | 1.1.4 |
| Podpora bezpečnostného uzla | - | yes | yes |
| Nie je zahrnuté v rozsahu dodávky | - |
Label plates Port cover |
Label plates Port cover |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD