Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Konvertor signálov
Verzia
Analog converter
Rozhranie
IO-Link 1.1
Prevádzkové napätie Ub
18...30.2 VDC
Analógové výstupy
Analog, voltage/analog, current (0…10 V/-10…10 V/0…5 V/-5…5 V/5...10 V/4…20 mA/0…20 mA)
Konfigurovateľné vstupy/výstupy
yes
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Alternatívne
|
|
|
|
|
|
| BNI IOL-725-002-E023 | BNI IOL-730-002-E023 | |
|
-
Cenníková cena
|
265,84 EUR
Cenníková cena
|
|
| Verzia | Analog converter | Analog converter |
|---|---|---|
| Rozhranie | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
| Prevádzkové napätie Ub | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC |
| Analógové výstupy | Analog, voltage/analog, current (0…10 V/-10…10 V/0…5 V/-5…5 V/5...10 V/4…20 mA/0…20 mA) | Analog, voltage/analog, current (0…10 V/-10…10 V/0…5 V/-5…5 V/5...10 V/4…20 mA/0…20 mA) |
| Konfigurovateľné vstupy/výstupy | yes | yes |
| Rozlíšenie | ≤ 16 Bit | ≤ 16 Bit |
| Pripojenie | M12x1-Male, 4-pin, A-coded | M12x1-Male, 4-pin, A-coded |
| Pripojenie pre snímač | M12x1-Female, 5-pin, A-coded | M12x1-Female, 5-pin, A-coded |
| Materiál puzdra |
1.4404 stainless steel PTFE |
1.4404 stainless steel PTFE |
| Rozmer | Ø 18 x 135.5 mm | Ø 18 x 135.5 mm |
| Okolitá teplota | -5...70 °C | -5...70 °C |
| Stupeň krytia IP | IP67, when threaded in | IP67, when threaded in |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE Ecolab |
| Prenosová rýchlosť | COM2 (38.4 kBaud) | COM2 (38.4 kBaud) |
| Cyklus spracovania údajov min. | 10 ms | 10 ms |
| Spracovanie údajov OUT | 2 bytes | 2 bytes |
| Analógové vstupy | - | Analog, voltage/analog, current/analog, temperature (0…10 V/-10…10 V/0…5 V/-5…5 V/5...10 V/4…20 mA/0…20 mA/Pt100/Pt1000/Thermocouple Type J/Thermocouple Type K) |
| Spracovanie údajov IN | - | 3 bytes |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD