Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BNI00CZ

BNI IOL-803-102-R036

Kompaktné LED signálne svetlo so 6 segmentmi a krytím IP67

Princíp fungovania
Signálne svetlo
Rozhranie
IO-Link 1.1
Prevádzkové napätie Ub
18...30.2 VDC
Pripojenie
M12x1-Male, 4-pin
Segmenty, počet max.
6
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu? Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava

Indikátor SmartLight ponúka moderný, vysoko flexibilný LED indikátor stavu pre efektívne vedenie obsluhy priamo na mieste použitia. Vďaka šiestim individuálne ovládateľným, jasným LED segmentom a rôznorodým prevádzkovým režimom umožňuje jasnú a intuitívne zrozumiteľnú vizualizáciu procesov, stavov alebo smerov.

Vďaka technológii IOLink sa systém dá rýchlo integrovať a pohodlne ovládať – vrátane inovatívneho režimu Expansion Mode, prostredníctvom ktorého je možné prevádzkovať dva indikátory na jednom porte.

Indikátor SmartLight je voliteľne k dispozícii aj s integrovaným senzorom Time-of-Flight, ktorý umožňuje presnú detekciu objektov nezávislú od farby a povrchu pre aplikácie typu „pick-to-light“. Indikátor SmartLight tak podporuje spoľahlivé vedenie obsluhy kompatibilné s Industry 4.0 pri minimálnych nákladoch na kabeláž. 

Segment‑Režim 

  • Zobrazenie 1, 2, 3 alebo 6 segmentov 

  • Farby a vzory blikania možno voľne definovať 

  • Možnosť zobrazenia smeru (napr. zobrazenie smeru zdvihania) 

Úroveň‑Režim 

  • Zobrazenie spojitých hodnôt (napr. tlak, časovač, počet kusov) 

  • Možnosť otáčania až o 720° 

  • Zmena farby pri dosiahnutí hraničných hodnôt (napr. zelená → červená pri kritických hodnotách) 

Run‑Light‑Režim 

  • Dynamické svietiace indikátory 

  • Rýchlosť, smer a dĺžka voľne konfigurovateľné

  • Ideálne pre zobrazenie priebehu procesu alebo čakacej situácie 

Režim zapnutia (SIO) 

  • Definovanie dvoch rôznych stavov 

  • Ovládanie príslušného stavu cez pin 2 bez IO-Link 

Indikátor SmartLight tak kombinuje vizuálnu prehľadnosť, vysokú flexibilitu a výhody IO-Link v mimoriadne kompaktnom formáte. Ideálny pre moderné kolaboratívne pracoviská. 

Príklad použitia

Bezpapierové kompletizovanie

Skoncujte s nekonečnými zoznamami na kompletizáciu alebo zber. Náš indikátor SmartLight namontovaný na odberovom priečinku jednoducho farebne ukazuje vašim zamestnancom, ktorý artikel majú vybrať. Tým sa dajú cielene predísť chybám pri kompletizácii, čo zaručuje kvalitu procesu. A čo je ešte lepšie: jasné LED diódy nielenže označujú správnu skladovú priehradku, ale môžu zároveň zobrazovať aj stav naplnenia a ďalšie informácie.

Inžiniersky nástroj Balluff

Vaša možnosť jednoduchého uvedenia do prevádzky a konfigurácie indikátora SmartLight
Zistiť viac

Množstevná stupnica

Žiadosť o kontakt
Kľúčové funkcie
Princíp fungovania
Signálne svetlo
Rozhranie
IO-Link 1.1
Prevádzkové napätie Ub
18...30.2 VDC
Pripojenie
M12x1-Male, 4-pin
Segmenty, počet max.
6
Preddefinované farby
Yellow
White
zelená
Blue
Red
Orange
configurable
Indikátor funkcie
Runlight Mode
Level Mode
Segment Mode
Color circle mode
Nastavenie
Function indicator
Dodatočná funkcia
Daisy chain (2x devices per IO-Link port)
Rozmer
61.8 x 62.4 x 57.5 mm
Materiál puzdra
PC, Transparent
PPS
Montážna časť
Screws M22
Okolitá teplota
-5...55 °C
Stupeň krytia IP
IP67
Prenosová rýchlosť
COM2 (38.4 kBaud)
Cyklus spracovania údajov min.
8.4 ms
Spracovanie údajov IN
2 bytes
Spracovanie údajov OUT
8 bytes
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-11-03-50
ECLASS 11.0
27-11-03-50
ECLASS 12.0
27-11-03-50
ECLASS 13.0
27-11-03-50
ECLASS 14.0
27-11-03-50
ECLASS 4.1
27-37-12-00
ECLASS 5.1.4
27-37-12-20
ECLASS 6.2
27-37-12-20
ECLASS 8.1
27-37-12-20
ECLASS 9.0
27-11-03-50
ECLASS 9.1
27-11-03-50
ETIM 4.0
EC000232
ETIM 5.0
EC000232
ETIM 6.0
EC000232
ETIM 7.0
EC000232
ETIM 8.0
EC000232
ETIM 9.0
EC000232
UNSPSC 11
39100000
UNSPSC 7.0901
39100000
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Máte nejaké otázky alebo návrhy? Radi vám pomôžeme.

Môžete nás kontaktovať niekoľkými spôsobmi. Tešíme sa, že vám môžeme pomôcť.

Kontaktujte nás priamo telefonicky: +421 2 672 000 61


Balluff Slovakia s.r.o.

Balluff Slovakia s.r.o.
Mlynské nivy 73,
Bratislava - mestská časť
Ružinov 821 05

Spojte sa s nami:
[email protected]

Bezplatná vzorka produktu

Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať