Balluff Engineering Tool
Uvedenie do prevádzky a konfigurácia

K dispozícii v:
1 Verzie
Balluff Engineering Tool (BET) je k dispozícii na uvedenie do prevádzky a konfiguráciu zariadení IO-Link nezávisle od výrobcu.
Pomocou softvéru môžete rýchlo a jednoducho získať prehľad o ich topológii a sledovať stav všetkých pripojených zariadení IO-Link. Okrem toho môžete efektívne parametrizovať a uvádzať zariadenia do prevádzky, ako aj spravovať parametre jednotlivých zariadení alebo celých topológií. V softvéri sú k dispozícii aj funkcie na dokumentovanie topológií a testovanie vstupov a výstupov, ako aj jednoduché prideľovanie IP adries.
Balluff Engineering Tool BET je súčasťou inteligentného systému automatizácie a monitorovania Balluff, ktorý pozostáva zo širokej škály zariadení so štandardizovanými koncepciami obsluhy, konfigurácie a diagnostiky.
Vlastnosti
- jednoduchšie a rýchlejšie nastavenie zariadení IO-Link u rôznych výrobcov - aj bez PLC
- zníženie času spustenia a menej chýb vďaka uloženiu a opätovnému použitiu IO-Linknastavenia zariadenia
- vyhnete sa chybám v zapojení a skrátite časovo náročné riešenie problémov otestovaním zapojenia IO-Link pred spustením
- prehľad celej topológie IO-Link a jej stavu
- Súčasť inteligentného automatizácie a monitorovania Balluff
1 Výsledky
Objednávkový kód | Cena | Order Code | Description | Činnosti |
---|---|---|---|---|
![]() BAI BET - Balluff Engineering Tool -BAI BET - Balluff Engineering Tool - |
The Balluff Engineering Tool for commissioning, configuration, management, testing and documentation of IO Link topologies. Available in the variants Basic and Standard. Functional scope Basic version: Parameterization of IO Link devices, topology overview, display of IO Link events & device status, topology documentation, planning editor. 1 Balluff network module can be operated simultaneously, no license purchase necessary. Standard version: all functions of the basic version, save and restore topologies, copy & paste of parameters, parameter sets for saving device settings, IO check, user administration. Depending on the license, 2-20 Balluff network modules can be operated simultaneously. |
Upraviť stĺpce
Vyberte, ktoré stĺpce sa majú zobraziť.