Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BNI00K7

BNI XG5-538-1B5-Z067

Silver Line - Sieťové moduly v kovovom puzdre pre špecializované aplikácie

Rozhranie
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
Rozhranie IIoT
REST API, MQTT parsed
OPC UA
Pomocné rozhrania
8x IO-Link
Prístavná trieda
Type A (4x) + Type B (4x)
Výstupný prúd max.
4 A
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu? Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava

Prehodnotenie priemyselných sietí

Rozšírené portfólio sietí od spoločnosti Balluff stanovuje nové štandardy v oblasti používateľskej prívetivosti a rýchleho prístupu k správnemu produktu podľa vašich požiadaviek. Zostáva to, čo je dobré: produkty Balluff, ktoré sú symbolom kvality, inovácie a spoľahlivosti.

Objavte naše produktové rady Black, Silver, Washdown a Safe Line, ktoré ponúkajú mimoriadne rýchly výber našich sieťových komponentov. Vyberte si to správne riešenie pre vás z troch výkonnostných tried.

Množstevná stupnica

Žiadosť o kontakt
Kľúčové funkcie
Rozhranie
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
Rozhranie IIoT
REST API, MQTT parsed
OPC UA
Pomocné rozhrania
8x IO-Link
Prístavná trieda
Type A (4x) + Type B (4x)
Výstupný prúd max.
4 A
Zobrazenie
yes
Prevádzkové napätie Ub
18...30 VDC
Pripojenie (COM 1)
M12x1-Female, 4-pin, D-coded
Pripojenie (COM 2)
M12x1-Female, 4-pin, D-coded
Pripojenie (napájacie napätie IN)
M12x1-Male, 5-pin, L-coded
Pripojenie (napájacie napätie OUT)
M12x1-Female, 5-pin, L-coded
Pripojovacie sloty
8x M12x1-Female, 5-pin, A-coded
Digitálne vstupy
12x PNP, Type 3
Digitálne výstupy
12x PNP
Konfigurovateľné vstupy/výstupy
yes
Aktuálna suma US, senzor
16 A
Prúdový súčet UA, aktuátor
16 A
Materiál puzdra
Die-cast zinc, nickel-plated
Rozmer
68 x 32 x 224 mm
Okolitá teplota
-5...70 °C
Stupeň krytia IP
IP67
Verzia IO-Link
1.1.4
Podpora bezpečnostného uzla
yes
Nie je zahrnuté v rozsahu dodávky
Label plates
Port cover
Rozsah dodávky
Grounding strap
M4x6 screw
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 13.0
27-24-26-02
ECLASS 14.0
27-24-26-02
ECLASS 4.1
27-25-01-01
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ECLASS 8.1
27-24-26-02
ECLASS 9.0
27-24-26-04
ECLASS 9.1
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
ETIM 8.0
EC001599
ETIM 9.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Bezplatná vzorka produktu

Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať