Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Nová kategorizácia IO-Link masterov

Ľahšie nájdete, čo hľadáte

Rozšírené portfólio Balluff IO-Link masterov podporuje rýchly prístup k správnemu produktu podľa vašich požiadaviek. Zostáva to, čo je dobré: výrobky Balluff, ktoré sú symbolom kvality, inovácie a spoľahlivosti.

Objavte naše produktové rady Black, Silver, Washdown a Safe Line, ktoré podporujú rýchly výber sieťových komponentov. Vyberte si to správne riešenie z troch výkonnostných tried.

Balluff komponenty určené pre priemyselné siete - kvalita, ktorá hovorí sama za seba

Naše výkonné a spoľahlivé komponenty sú určené na efektívny prenos informácií v priemyselných dátových sieťach, poskytujú vysoký stupeň ochrany vrátane kybernetickej bezpečnosti, sú odolné a znášajú aj vysoké teploty.

Inteligentná kombinácia výkonných priemyselných dátových sietí s komunikačným štandardom IO-Link umožňuje spoľahlivú a flexibilnú výmenu informácií v širokom spektre aplikácií.

Black Line

Silver Line

Washdown

Safe Line

Centrálny prvok so silným pomerom ceny a výkonu.

Produkty so zameraním na špecializované aplikácie, ktoré si vyžadujú osobitnú odolnosť.

Pre aplikácie v prostredí s krytím IP69K.

Bezpečné sieťové komponenty pre bezpečnostné aplikácie.


Tri výkonnostné triedy v rámci produktových radov zvyšujú flexibilitu výberu

Vstup

Štandard

Pokročilé

Popis výrobku

Navrhnuté na jednoduchú integráciu zariadení IO-Link do vášho automatizačného systému a riešenie štandardných aplikácií IO-Link.

Poskytuje väčší výkon na rozšírenie vašej automatizácie a riešenie aplikácií, ktoré vyžadujú väčšiu flexibilitu.

Navrhnutý na riešenie náročných aplikácií. Bezproblémové pripojenie zariadení IO-Link, vysoko výkonné výstupy a využitie pokročilých funkcií IIoT.

Viacprotokolové

Jeden protokol

M12 s kódom L

7/8"

Intuitívne webové používateľské rozhranie

Daisy Chaining

Celkový prúd / Max. Výstupný prúd na port

4A / 0,5A

7/8": 9 A / 2 A - M12: 16 A / 2 A

16A / 4A

MQTT

(bez rozboru)

(parsovanie)

(parsovanie)

Spoločná platforma pre hardvér a softvér

ROZHRANIE API REST

Trieda portov typu A

Trieda prístavu typu B

Rozšíriteľné funkcie IIoT

Ďalšie témy z oblasti priemyselných dátových sietí
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať