Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BNI00KH

BNI XG5-508-0B5-R067

Black Line - Sieťové moduly v robustnom plastovom puzdre pre rôzne aplikácie

Rozhranie
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
Rozhranie IIoT
REST API, MQTT parsed
OPC UA
Pomocné rozhrania
8x IO-Link
Prístavná trieda
Type A
Výstupný prúd max.
4 A
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu? Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava

Prehodnotenie priemyselných sietí

Rozšírené portfólio sietí od spoločnosti Balluff stanovuje nové štandardy v oblasti používateľskej prívetivosti a rýchleho prístupu k správnemu produktu podľa vašich požiadaviek. Zostáva to, čo je dobré: produkty Balluff, ktoré sú symbolom kvality, inovácie a spoľahlivosti.

Objavte naše produktové rady Black, Silver, Washdown a Safe Line, ktoré ponúkajú mimoriadne rýchly výber našich sieťových komponentov. Vyberte si to správne riešenie pre vás z troch výkonnostných tried.

Množstevná stupnica

Žiadosť o kontakt
Kľúčové funkcie
Rozhranie
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
Rozhranie IIoT
REST API, MQTT parsed
OPC UA
Pomocné rozhrania
8x IO-Link
Prístavná trieda
Type A
Výstupný prúd max.
4 A
Zobrazenie
no
Prevádzkové napätie Ub
18...30 VDC
Pripojenie (COM 1)
M12x1-Female, 4-pin, D-coded
Pripojenie (COM 2)
M12x1-Female, 4-pin, D-coded
Pripojenie (napájacie napätie IN)
M12x1-Male, 5-pin, L-coded
Pripojenie (napájacie napätie OUT)
M12x1-Female, 5-pin, L-coded
Pripojovacie sloty
8x M12x1-Female, 5-pin, A-coded
Digitálne vstupy
16x PNP, Type 3
Digitálne výstupy
16x PNP
Konfigurovateľné vstupy/výstupy
yes
Aktuálna suma US, senzor
16 A
Prúdový súčet UA, aktuátor
16 A
Materiál puzdra
Plastic
Stainless steel, Inserts
Rozmer
68 x 38.3 x 226.2 mm
Okolitá teplota
-40...70 °C
Stupeň krytia IP
IP68
IP69K
Verzia IO-Link
1.1.4
Podpora bezpečnostného uzla
yes
Nie je zahrnuté v rozsahu dodávky
Label plates
Port cover
Rozsah dodávky
Grounding strap
M4x6 screw
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 13.0
27-24-26-02
ECLASS 14.0
27-24-26-02
ECLASS 4.1
27-25-01-01
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ECLASS 8.1
27-24-26-02
ECLASS 9.0
27-24-26-04
ECLASS 9.1
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
ETIM 8.0
EC001599
ETIM 9.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Máte nejaké otázky alebo návrhy? Radi vám pomôžeme.

Môžete nás kontaktovať niekoľkými spôsobmi. Tešíme sa, že vám môžeme pomôcť.

Kontaktujte nás priamo telefonicky: +421 2 672 000 61


Balluff Slovakia s.r.o.

Balluff Slovakia s.r.o.
Mlynské nivy 73,
Bratislava - mestská časť
Ružinov 821 05

Spojte sa s nami:
[email protected]

Bezplatná vzorka produktu

Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať