Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
IO-Link huby pre senzory/aktuátory pre špecializované aplikácie (Silver Line)
Rozhranie
IO-Link 1.1.4
Prevádzkové napätie Ub
18...30.2 VDC
Pripojenie (COM 1)
M12x1-Male, 4-pin, A-coded
Pripojovacie sloty
8x M12x1-Female, 5-pin, A-coded
Digitálne vstupy
4x PNP, Type 1, Type 3
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
| BNI LH5-727-S51-Z012 | BNI IOL-727-S51-P012 | |
|
310,00 EUR
Cenníková cena
|
456,29 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozhranie | IO-Link 1.1.4 | IO-Link 1.1 |
|---|---|---|
| Prevádzkové napätie Ub | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC |
| Pripojenie (COM 1) | M12x1-Male, 4-pin, A-coded | M12x1-Male, 4-pin, A-coded |
| Pripojovacie sloty | 8x M12x1-Female, 5-pin, A-coded | 8x M12x1-Female, 5-pin, A-coded |
| Digitálne vstupy | 4x PNP, Type 1, Type 3 | 8x PNP, Type 1, Type 3 |
| Digitálne výstupy | 8x PNP | 8x PNP |
| Analógové vstupy | 4x Analog, voltage/analog, current (0…10 V/-10…10 V/0…5 V/-5…5 V/5...10 V/4…20 mA/0…20 mA) | 4x Analog, voltage/analog, current (0…10 V/-10…10 V/0…5 V/-5…5 V/5...10 V/4…20 mA/0…20 mA) |
| Konfigurovateľné vstupy/výstupy | yes | yes |
| Monitorovanie jedného kanála | yes | yes |
| Dodatočná funkcia |
Vibrácia Internal temperature Zistenie zariadenia |
Vibrácia Internal temperature Zistenie zariadenia |
| Spínací prúd | 4x 500 mA | 8x 500 mA |
| Prúdový súčet UA, aktuátor | 4 A | 4 A |
| Aktuálna suma US, senzor | 4 A | 4 A |
| Materiál puzdra | Die-cast zinc, nickel-plated |
PBT, GF30 1.4404 stainless steel, Inserts |
| Rozmer | 68 x 31.8 x 181.5 mm | 68 x 38.3 x 183.5 mm |
| Okolitá teplota | -25...60 °C | -25...70 °C |
| Stupeň krytia IP | IP67, when threaded in | IP68, IP69K, when threaded in |
| Prenosová rýchlosť | COM3 (230.4 kBaud) | COM3 (230.4 kBaud) |
| Cyklus spracovania údajov min. | 3 ms | 3 ms |
| Spracovanie údajov IN | 17 bytes | 16 bytes |
| Spracovanie údajov OUT | 1 byte | 1 byte |
| Sekundárne funkcie |
Basic Statistics Boot Cycle Counter Device Discovery Extreme Environment Status Identification Logic Blocks Operating Hours Counter Signal Delay Signal Speed Monitor Switching Counter Variant Configuration Voltage and Current Monitoring |
Identification Device Discovery Operating Hours Counter Boot Cycle Counter Voltage and Current Monitoring Extreme Environment Status Storage Usage Monitoring Variant Configuration |
| Sekundárne funkcie na monitorovanie stavu |
Vibration monitoring Internal temperature monitoring Inclination monitoring and installation aid |
Vibration monitoring Internal temperature monitoring |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD