Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Optické snímače vzdialenosti
Special characteristics
Washdown
Séria
6K
Rozmer
12 x 37.9 x 21.6 mm
Rozhranie
Analog, voltage 1…10 V
linear rising/falling
PNP NO/NC
linear rising/falling
PNP NO/NC
Princíp fungovania
Photoelectric distance sensor
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Odporúčaná alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BOD 6K-RA03-02 | BOD 6K-RAI03-02 | |
|
380,00 EUR
Cenníková cena
|
342,00 EUR
Cenníková cena
|
|
| Special characteristics | Washdown | Washdown |
|---|---|---|
| Séria | 6K | 6K |
| Rozmer | 12 x 37.9 x 21.6 mm | 12 x 34 x 21.6 mm |
| Rozhranie |
Analog, voltage 1…10 V linear rising/falling PNP NO/NC |
IO-Link-Device: 1.1.3 Analog, voltage: 1…10 V/3 mA PNP/NPN/Auto-Detect: NO/NC |
| Princíp fungovania | Photoelectric distance sensor | Photoelectric distance sensor |
| Princíp optickej činnosti | Triangulation | Triangulation |
| Charakteristika lúča | Divergent | Divergent |
| Typ svetla | LED Red light | LED Red light |
| Veľkosť svetelného bodu | Ø 9.5 mm at 100 mm | 16 x 16 mm at 200 mm |
| Rozsah | 30...200 mm | 30...200 mm |
| Presnosť | ±1 % FS | - |
| Presnosť opakovania | 0.5 % FS | 1 mm |
| Rozlíšenie | ≤ 0.68 mm | ≤ 0.68 mm |
| Pripojenie | Cable, 2.00 m, PVC | Cable, 2 m, PVC |
| Materiál puzdra | ABS | ABS |
| Prevádzkové napätie Ub | 13...30 VDC | 13...30 VDC |
| Schválenie/zhoda |
CE cULus Ecolab WEEE |
CE UKCA cULus WEEE Ecolab |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD