Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BOD0022

BOD 24K-LB02-S92

Optické snímače vzdialenosti

Séria
24K
Rozmer
50 x 21 x 50 mm
Rozhranie
Analog, current 4…20 mA
2x PNP/NPN NO/NC
Princíp fungovania
Photoelectric distance sensor
Princíp optickej činnosti
Triangulation
Odporúčané náhrady
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
24K
Rozmer
50 x 21 x 50 mm
Rozhranie
Analog, current 4…20 mA
2x PNP/NPN NO/NC
Princíp fungovania
Photoelectric distance sensor
Princíp optickej činnosti
Triangulation
Charakteristika lúča
Divergent
Typ svetla
Laser Red light
Veľkosť svetelného bodu
1 x 1 mm at 100 mm
Rozsah
50...100 mm
Presnosť
±0.5 %
Presnosť opakovania
± 0.25 %
Rozlíšenie
≤ 10 µm
Pripojenie
Connector, M12x1-Male, 5-pin
Materiál puzdra
Plastic
Prevádzkové napätie Ub
18...30 VDC
Schválenie/zhoda
CE
cULus
EAC
WEEE
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-08-01
ECLASS 11.0
27-27-08-01
ECLASS 12.0
27-27-09-16
ECLASS 13.0
27-27-09-16
ECLASS 14.0
27-27-09-16
ECLASS 4.1
27-27-90-00
ECLASS 5.1.4
27-27-08-01
ECLASS 6.2
27-27-09-90
ECLASS 8.1
27-27-08-01
ECLASS 9.0
27-27-08-01
ECLASS 9.1
27-27-08-01
ETIM 4.0
EC001825
ETIM 5.0
EC001825
ETIM 6.0
EC001825
ETIM 7.0
EC001825
ETIM 8.0
EC001825
ETIM 9.0
EC001825
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať