Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BOD0024

BOD 24K-LA03-S92

Optické snímače vzdialenosti

Séria
24K
Rozmer
50 x 21 x 50 mm
Rozhranie
Analog, voltage 0…10 V/1…10 V/0…5 V/1…5 V
2x PNP/NPN NO/NC
Princíp fungovania
Photoelectric distance sensor
Princíp optickej činnosti
Triangulation
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu? Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava

Množstevná stupnica

Žiadosť o kontakt
Kľúčové funkcie
Séria
24K
Rozmer
50 x 21 x 50 mm
Rozhranie
Analog, voltage 0…10 V/1…10 V/0…5 V/1…5 V
2x PNP/NPN NO/NC
Princíp fungovania
Photoelectric distance sensor
Princíp optickej činnosti
Triangulation
Charakteristika lúča
Divergent
Typ svetla
Laser Red light
Veľkosť svetelného bodu
1 x 1 mm at 450 mm
Rozsah
50...650 mm
Presnosť
±1 %
Presnosť opakovania
± 0.5 %
Rozlíšenie
≤ 100 µm
Pripojenie
Connector, M12x1-Male, 5-pin
Materiál puzdra
Plastic
Prevádzkové napätie Ub
18...30 VDC
Schválenie/zhoda
CE
cULus
EAC
WEEE
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-08-01
ECLASS 11.0
27-27-08-01
ECLASS 12.0
27-27-09-16
ECLASS 13.0
27-27-09-16
ECLASS 14.0
27-27-09-16
ECLASS 4.1
27-27-90-00
ECLASS 5.1.4
27-27-08-01
ECLASS 6.2
27-27-09-90
ECLASS 8.1
27-27-08-01
ECLASS 9.0
27-27-08-01
ECLASS 9.1
27-27-08-01
ETIM 4.0
EC001825
ETIM 5.0
EC001825
ETIM 6.0
EC001825
ETIM 7.0
EC001825
ETIM 8.0
EC001825
ETIM 9.0
EC001825
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať