Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Optické snímače vzdialenosti
Séria
24K
Rozmer
50 x 21 x 50 mm
Rozhranie
IO-Link 1.0
Princíp fungovania
Photoelectric distance sensor
Princíp optickej činnosti
Triangulation
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Odporúčaná alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BOD 24K-LI05-S92 | BOD 24K-LPI08-S4 | |
|
-
Cenníková cena
|
917,54 EUR
Cenníková cena
|
|
| Séria | 24K | 24K |
|---|---|---|
| Rozmer | 50 x 21 x 50 mm | 50 x 21 x 50 mm |
| Rozhranie | IO-Link 1.0 |
IO-Link: 1.1 Analog, voltage/Analog, current selectable: 4…20 mA 0…10 V 2x PNP/NPN: NO/NC |
| Princíp fungovania | Photoelectric distance sensor | Photoelectric sensor |
| Princíp optickej činnosti | Triangulation | Triangulation |
| Charakteristika lúča | Divergent | Divergent |
| Typ svetla | Laser Red light | Laser Red light |
| Veľkosť svetelného bodu | 1 x 1 mm at 450 mm | 1.2 x 1.2 mm at 650 mm |
| Rozsah | 50...650 mm | 50...650 mm |
| Presnosť | ±1 % | ±1 % |
| Presnosť opakovania | ± 0.5 % | ± 50 µm |
| Rozlíšenie | ≤ 100 µm | ≤ 100 µm |
| Pripojenie | Connector, M12x1-Male, 5-pin | Connector, M12x1-Male, 4-pin |
| Materiál puzdra | Plastic | Plastic |
| Prevádzkové napätie Ub | 18...30 VDC | 18...30 VDC |
| Schválenie/zhoda |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD