Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Vláknová optika pre plastové a sklené vlákna
Séria
74K
Rozmer
12 x 41 x 68.5 mm
Rozhranie
PNP/NPN NO/NC
Princíp fungovania
Fiber optic device
Vstupná funkcia
Test (Emitter off)
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Odporúčaná alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BOS 74K-UU-1FR-BO-Z-02 | BFB 75K-003-P-02 | |
|
-
Cenníková cena
|
203,94 EUR
Cenníková cena
|
|
| Séria | 74K | 75K |
|---|---|---|
| Rozmer | 12 x 41 x 68.5 mm | 10.4 x 35.4 x 79.3 mm |
| Rozhranie | PNP/NPN NO/NC |
Analog, voltage 0…10 V PNP NO/NC |
| Princíp fungovania | Fiber optic device | Fiber optic device |
| Vstupná funkcia | Test (Emitter off) |
Teach Sn Key disable on/off |
| Nastavenie |
Light-on/dark-on Switching output PNP/NPN Hysteresis Time function Delay time Sensitivity (Sn) Switching freq. 1000/666 Hz |
Rated switching distance (Sn), 2 values Duration of single pulse Mode normal/fine/fast/far LCD read direction Time function Factory setting (Reset) Display on/off Delay time Key disable on/off Light-on/dark-on Sensitivity (Sn) |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | - |
| Typ svetla | LED Red light | LED Red light |
| Pripojenie | Cable, 2.00 m, PUR | Cable, 2.00 m, PVC |
| Materiál puzdra | PBT | ABS |
| Spínacia frekvencia | 1000 Hz | 8000 Hz /1000 Hz/125 Hz |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA WEEE |
cULus CE WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD