Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Difúzne optické snímače
Séria
18M
Rozmer
Ø 18 x 89 mm
Rozhranie
PNP NO/NC
NPN NO/NC
NPN NO/NC
Princíp fungovania
Photoelectric sensor
Princíp optickej činnosti
Diffuse sensor, (energetic)
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Odporúčaná alternatíva
|
Odporúčaná alternatíva
|
|
|
|
|
|
|
| BOS 18M-GU-1PF-S4-Y | BOS 18M-PA-ID20-S4 | BFB M18M-011-P-S4 | |
|
-
Cenníková cena
|
111,24 EUR
Cenníková cena
|
112,27 EUR
Cenníková cena
|
|
| Séria | 18M | 18M | 18M |
|---|---|---|---|
| Rozmer | Ø 18 x 89 mm | Ø 18 x 75 mm | Ø 18 x 75 mm |
| Rozhranie |
PNP NO/NC NPN NO/NC |
PNP: normally open (NO) PNP: normally closed (NC) |
2x PNP: NO/NC |
| Princíp fungovania | Photoelectric sensor | Photoelectric sensor | Photoelectric sensor |
| Princíp optickej činnosti | Diffuse sensor, (energetic) | Diffuse sensor, (energetic) | - |
| Charakteristika lúča | Divergent | Divergent | - |
| Typ svetla | Infrared | LED Infrared | LED Infrared |
| Rozsah | 60...1000 mm | 1...800 mm | - |
| Pripojenie | Connector, M12x1-Male, 4-pin | Connector, M12x1-Male, 4-pin | Connector-Male, 4-pin |
| Materiál puzdra | Brass, nickel-plated | Brass, nickel-plated | Brass, nickel-plated |
| Snímací povrch materiálu | Glass | Glass, AR coated | - |
| Prevádzkové napätie Ub | 11...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Schválenie/zhoda |
CE cULus EAC WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Veľkosť svetelného bodu | - | Ø 50 mm at 600 mm | - |
| Rozsah dodávky | - |
2x nut M18x1 User manual |
- |
| Nastavenie | - | - | Sensitivity (Sn) |
| Spínacia frekvencia | - | - | 1000 Hz |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD