Jednocestné svetelné závory
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Odporúčaná alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BOS 12M-XT-LS12-03 | BOS 12M-XT-LS12-S4 | |
|
110,00 EUR
Cenníková cena
|
108,00 EUR
Cenníková cena
|
|
| Séria | 12M | 12M |
|---|---|---|
| Rozmer | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 70 mm |
| Vstupná funkcia | Test (Emitter off) | Test (Emitter off) |
| Princíp fungovania | Photoelectric sensor | Photoelectric sensor |
| Princíp optickej činnosti | Through-beam sensor (Emitter) | Through-beam sensor (Emitter) |
| Charakteristika lúča | Collimated | Collimated |
| Typ svetla | Laser Red light | Laser Red light |
| Veľkosť svetelného bodu | Ø 2.5 mm Light exit | Ø 2.5 mm Light exit |
| Rozsah | 0...30 m | 0...30 m |
| Pripojenie | Cable, 3.00 m, PVC | Connector, M12x1-Male, 4-pin |
| Materiál puzdra | Brass, nickel-plated | Brass, nickel-plated |
| Snímací povrch materiálu | Glass | Glass |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |