Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
I/O ports
PIN 1: +24V
PIN 2: Normally closed
PIN 3: 0V
PIN 4: Normally open
PIN 5: PE
PIN 1: +24V
PIN 2: Normally closed
PIN 3: 0V
PIN 4: Normally open
PIN 5: PE
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Pasívne rozdeľovače
Pripojovacie sloty
4x M12x1-Female, 5-pin
Indikátor napájania
LED green
Zobrazenie funkcie prepínania
Yellow LED (8x)
Typ signálu
NPN
Pripojenie (COM 1)
M23x1-Male, 19-pin
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Odporúčaná alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BPI 4M4A5N-2K-B0-SM6LT | BPI 4M4A50-2K-B0-SM6LT | |
|
81,13 EUR
Cenníková cena
|
77,73 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojovacie sloty | 4x M12x1-Female, 5-pin | 4x M12x1-Female, 5-pin |
|---|---|---|
| Indikátor napájania | LED green | - |
| Zobrazenie funkcie prepínania | Yellow LED (8x) | žiadna LED dióda |
| Typ signálu | NPN | - |
| Pripojenie (COM 1) | M23x1-Male, 19-pin | M23x1-Male, 19-pin |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...60 VDC/10...60 VAC |
| Výstupný prúd max. | 4 A | 4 A |
| Celkový prúd max. | 8 A | 8 A |
| Okolitá teplota | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD