Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BTL1KYZ

BTL7-E570-M0200-K-SA348-SR32

Odolné magnetostrikčné systémy na meranie pozície

Štýl
Compact rod series
Montážna časť
Flange Ø18h6 plus holes
Materiál puzdra
1.4305 stainless steel
Magnety, počet max.
1
Pripojenie
Connector, M16x0.75, 8-pin
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
Compact rod series
Montážna časť
Flange Ø18h6 plus holes
Materiál puzdra
1.4305 stainless steel
Magnety, počet max.
1
Pripojenie
Connector, M16x0.75, 8-pin
Analógový výstup
Analog, current 20…4 mA
Rozsah merania
200 mm
Vzorkovacia frekvencia max.
4000 Hz
Nelinearita max.
±50 µm
Presnosť opakovania
± 10 µm
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Okolitá teplota
-40...85 °C
Stupeň krytia IP
IP67
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 13.0
27-27-43-03
ECLASS 14.0
27-27-43-03
ECLASS 4.1
27-27-07-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ECLASS 8.1
27-27-07-03
ECLASS 9.0
27-27-07-03
ECLASS 9.1
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Bezplatná vzorka produktu

Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať