Podobná ilustrácia
1
Podobná ilustrácia
2
Podobná ilustrácia
3
Podobná ilustrácia
4
Podobná ilustrácia
5
Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
5Súbor výrobkov -časť
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Alternatívne
|
Ďalšie alternatívy
|
|
|
|
|
|
|
| BAV BP-PH-00033-02 | BKS-S 80-W-PU-05 | BKS-S 80-G-PU-05 | |
|
-
Cenníková cena
|
37,73 EUR
Cenníková cena
|
37,73 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie | - | M12x1-Female, angled, 5-pin, C-coded | M12x1-Female, straight, 5-pin, C-coded |
|---|---|---|---|
| Kábel | - | PUR black, 5 m | PUR black, 5 m |
| Počet vodičov | - | 5 | 5 |
| Prierez vodiča | - | 0.50 mm² | 0.50 mm² |
| Teplota kábla, pevné vedenie | - | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Teplota kábla, flexibilné vedenie | - | -5...70 °C | -5...70 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | - | 240 VDC / 240 VAC | 240 VDC / 240 VAC |
| Stupeň krytia IP | - | IP68 | IP68 |
| Schválenie/zhoda | - |
CE cURus WEEE |
CE cURus WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD