Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Mobilné NF zapisovacie/čítacie prístroje (70/455 kHz)

Systém LF RFID BIS C

K dispozícii v:

0 Verzie

Na mobilné čítanie z dátových nosičov BIS C a na zapisovanie na ne sa perfektne hodia naše NF zapisovacie/čítacie prístroje. Používajú sa pri ručnej kontrole kvality alebo pri dokumentovaní vykonania údržby.

Na prenos dát sa používajú technológie WLAN, Bluetooth alebo káblová prípojka do portu USB. Prenosné ručné zapisovacie/čítacie zariadenia umožňujú rozšírenie o čítačku 1D alebo 2D čiarových kódov. Poskytujú spoľahlivé výsledky aj pri zlých svetelných pomeroch a v drsných podmienkach.

Špeciálne funkcie

  • Operačný systém Windows CE® V6.0
  • Dostupné rôzne varianty antén, v závislosti od voľby dátového nosiča
  • Dosah závisí od variantu antény
  • Balenie obsahuje nabíjací sieťový zdroj a stylus
  • Výkonný prenosný počítač Zebra Workabout Pro 4 ako základné zariadenie
  • Predinštalovaný softvér Balluff (SDK – Software Development Kit)
  • Veľký dotykový farebný displej
  • Alternatívne príslušenstvo: Dokovacia stanica a pištoľová rukoväť na ergonomickú prácu
  • Na požiadanie špecifický softvér zákazníka

0 Verzie

Objednávkový kód
Cena Okolitá teplota Stupeň krytia IP Princíp fungovania Typ antény
Činnosti
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať