Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

SmartLight – signalizačné LED majáky

Na zobrazenie prevádzkových stavov - pre mimoriadnu flexibilitu

SmartLight – signalizačné LED majáky

Aby bolo možné spoľahlivo monitorovať stav a miesta použitia strojov a zariadení, ponúka vám spoločnosť Balluff LED signálne veže SmartLight a signálne indikátory SmartLight Indicators. Pomocou týchto signálnych svetiel môžete pohodlne vizualizovať požadované informácie.

Na LED signalizačnej veži SmartLight môžete zobraziť rozhodujúce až kritické stavy stroja a pomocou farebnej stupnice ľahko prečítať tendencie, priebehy a trendy vo fyzikálnych veličinách.

Náš SmartLight Indicator je spoľahlivým ukazovateľom pre jednoznačné miesta použitia (Point-of-Use) a slúži na usmernenie obsluhy. Súčasne vám ponúka množstvo ďalších funkcií: napríklad zobrazenie smeru nastavenia, doby cyklu pracovných postupov, čakacie doby v pracovnom režime, stav stroja alebo hladiny naplnenia. Ďalšia verzia s optickým snímačom môže byť použitá na spoľahlivé rozpoznanie znamení ruky.

Všetky signálne svetlá majú svetlé LED diódy, ktorých farby môžete definovať individuálne. Vďaka segmentovému, svetelnému, úrovňovému režimu a režimu farebného kruhu budete mať režimy, ktoré budú spĺňať vaše individuálne potreby.

IO-Link vám umožňuje pohodlné usmerňovanie používateľov. Umožňuje vykonávať zmeny aj počas prevádzky. Prostredníctvom IO-Link ich jednoducho priradíte z centrálneho miesta. A vďaka IO-Link môžete rýchlo a nákladovo efektívne nainštalovať inteligentné zariadenia prostredníctvom plug-and-play a jednoducho ich pripojiť k riadiacej jednotke ako aj k systémom založeným na počítači.

Zvláštnosti

  • všestranný: je možné nakonfigurovať rôzne režimy, ako je segmentový, svetelný, úrovňový režim a režim farebného kruhu
  • vhodnosť na použitie: viacfarebné, svetlé LED diódy so širokou škálou farieb - individuálne definovateľné
  • vysoko flexibilné: možno zmeniť počas prevádzky stroja - bez mechanickej prestavby
  • kompatibilné s Industrie 4.0 – prostredníctvom IO-Link
  • jednoduchá inštalácia
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať