Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Univerzálne držiaky

Upevňovacia technika

K dispozícii v:

91 Verzie

Naše univerzálne držiaky sa dajú kombinovať s montážnym systémom BMS. K tomu vám ponúkame možnosti voľby medzi valcovými (M8 až M36) a kubickými konštrukciami v mnohých veľkostiach, ako aj vyhotovenia z rôznych materiálov, ako sú ušľachtilá oceľ, pozinkovaná oceľ, eloxovaný hliník alebo plast odolný proti opotrebeniu a oleju.

Vysokokvalitné univerzálne držiaky sú navrhnuté a otestované pre snímače spol. Balluff. Vyznačujú sa presnosťou a dlhou životnosťou.

Špeciálne funkcie

  • Rýchle a jednoduché použitie
  • Flexibilné použitie podľa potrieb konkrétnej aplikácie
  • Optimálny pomer ceny a výkonu

Dostupnosť

91 Verzie

Objednávkový kód
Cena Verzia Materiál Použite Rozmer Ďalšie funkcie
Činnosti
7.25 EUR
Mounting clamp PA 6 for sensors Ø12 mm, for read/write heads Ø12 mm 32 x 12 x 20 mm
9.95 EUR
Mounting block PA 6 for sensors Ø12 mm, For M12 sensors 40 x 18 x 30 mm
22.39 EUR
Mounting clamp with ball joint PA
GF
For M18 sensors 32.5 x 66 x 57.2 mm
11.9 EUR
Mounting bracket Aluminum For M30 sensors, for positive stop M30 40 x 40 x 60 mm
8.77 EUR
Mounting block PC for sensors Ø8 mm, For M08 sensors 22 x 15 x 20 mm
5.09 EUR
Mounting bracket Aluminum For M18 sensors, for positive stop M18 30 x 40 x 40 mm
12.44 EUR
Mounting clamp Aluminum Anodized for sensors Ø12 mm, For M12 sensors 12 x 20 x 32 mm
19.03 EUR
Mounting bracket for horizontal mounting PA 6 for sensors Ø12 mm, For M12 sensors 40 x 30.5 x 54 mm
8.55 EUR
Mounting block PA 6 for sensors and fiber optics Ø3 16 x 12 x 20 mm
8.77 EUR
Mounting block PA 6 for sensors and fiber optics Ø4 17 x 12 x 9 mm
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať