Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Priemyselné fotoelektrické senzory BOS Entry

K dispozícii v:

42 Verzie

Naše fotoelektrické snímače z radu BOS Entry Line zaujmú svojím presným výkonom, kompaktným dizajnom a jednoduchou integráciou do vašich systémov. Vďaka širokej škále variantov ponúkajú všetky optické snímače tohto modelového radu spoľahlivú kvalitu a vysoký výkon - pri atraktívnom pomere ceny a výkonu.

  • Všetky relevantné funkčné princípy a široká škála možností pripojenia umožňujú individuálnu integráciu do vašej konkrétnej aplikácie
  • 360° indikačné LED diódy viditeľné zo všetkých strán na jednoduchú inštaláciu a zobrazenie stavu
  • Žiadna rutinná výučba špecifická pre výrobcu. Podpora všetkých bežných spínacích logík: Spínanie NPN a PNP, spínanie svetla a tmy
  • Ekologický viacnásobný obal zabezpečuje efektívne skladovanie a odstraňovanie

Dostupnosť

42 Verzie

Objednávkový kód
Cena Princíp optickej činnosti Rozmer Rozhranie Rozsah Typ svetla Pripojenie Typ svetla
Činnosti
50 EUR
Retroreflective sensor 12 x 33.5 x 22.7 mm PNP: NO/NC 0...5 m LED Red light Cable with connector, M8x1-Male, 4-pin, 0.30 m, TPU LED Red light
50 EUR
Retroreflective sensor 12 x 42.5 x 22.7 mm PNP: NO/NC 0...5 m LED Red light Connector, M8x1-Male, 4-pin LED Red light
55 EUR
Diffuse sensor 12 x 42.5 x 22.7 mm PNP: NO/NC 0...350 mm LED Red light Connector, M8x1-Male, 3-pin LED Red light
50 EUR
Diffuse sensor 12 x 42.5 x 22.7 mm PNP: NO/NC 0 m...800 mm LED Red light Connector, M8x1-Male, 3-pin LED Red light
55 EUR
Through-beam sensor 12 x 41.4 x 22.7 mm PNP: NO/NC 0...20 m LED Red light Connector, M8x1-Male, 4-pin LED Red light
55 EUR
Through-beam sensor 12 x 41.4 x 22.7 mm NPN: NO/NC 0...20 m LED Red light Connector, M8x1-Male, 4-pin LED Red light
55 EUR
Through-beam sensor 12 x 32.4 x 22.7 mm PNP: NO/NC 0...20 m LED Red light Cable, 2.00 m, TPU LED Red light
55 EUR
Through-beam sensor 12 x 32.4 x 22.7 mm NPN: NO/NC 0...20 m LED Red light Cable, 2.00 m, TPU LED Red light
55 EUR
Diffuse sensor 12 x 42.5 x 22.7 mm NPN: NO/NC 0...350 mm LED Red light Connector, M8x1-Male, 4-pin LED Red light
55 EUR
Diffuse sensor 12 x 42.5 x 22.7 mm PNP: NO/NC 0...350 mm LED Red light Connector, M8x1-Male, 4-pin LED Red light
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Máte nejaké otázky alebo návrhy? Radi vám pomôžeme.

Môžete nás kontaktovať niekoľkými spôsobmi. Tešíme sa, že vám môžeme pomôcť.

Kontaktujte nás priamo telefonicky: +421 2 672 000 61


Balluff Slovakia s.r.o.

Balluff Slovakia s.r.o.
Mlynské nivy 73,
Bratislava - mestská časť
Ružinov 821 05

Spojte sa s nami:
[email protected]

Bezplatná vzorka produktu

Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať