Optické snímače v priemysle BOS Entry Line
Spoľahlivá detekcia objektov pri bezkonkurenčnom pomere ceny a výkonu
Naše optické snímače BOS Entry Line zaujmú nekompromisným výkonom, kompaktnými rozmermi a jednoduchou integráciou. Vďaka širokej škále variantov ponúkajú optické snímače tohto modelového radu spoľahlivú kvalitu a vysoký výkon - pri atraktívnom pomere ceny a výkonu.
BOS Entry Line: Vaše výhody
Bezkonkurenčná cena - s funkciami, ktoré potrebujete, v Balluff kvalite.
Odolné puzdro s krytím IP67 a stavovými LED diódami - prehľadné zobrazenie stavu na prvý pohľad.
Jednoduchá a časovo nenáročná inštalácia - so štandardizovanou vzdialenosťou otvorov s vnútorným závitom M3.
Ekologicky šetrné balenie - jednotlivé alebo množstevné balenie. Pripravené na použitie.
Kompaktný rozmery snímača, jednoduchá a efektívna integrácia
Optické snímače sú osadené v odolnom, kompaktnom bločkovom puzdre so štandardizovanou roztečou montážnych otvorov, čo umožňuje rýchlu a nekomplikovanú inštaláciu. Vnútorný závit M3 podporuje flexibilnú montáž a uľahčuje prispôsobenie individuálnym požiadavkám pri inštalácii.
Viditeľná stopa červeného svetla pomáha pri nastavení snímača, infračervené verzie spoľahlivo fungujú aj v náročných podmienkach. Rôzne možnosti pripojenia, ako napríklad konektory M8 4-pinové alebo 3-pinové, 2 m kábel a varianty pigtailov (káblik s konektorom M8), ponúkajú flexibilitu, zabezpečujú bezproblémovú integráciu do existujúcich systémov a skracujú prestoje. Snímače sú na zadnej strane puzdra vybavené prepínačom NO/NC.
Stavové LED diódy poskytujú okamžitú vizuálnu spätnú väzbu: zelená pre indikáciu prevádzkového stavu a stability a žltá pre stav spínania. Vďaka týmto z každého uhla viditeľným LED diódam máte neustále prehľad o stave snímačov, rýchlo identifikujete poruchy čím zvyšujete dostupnosť systému. Odolné plastové puzdro s krytím IP67 zaručuje dlhú životnosť snímača.
Šetrite čas a zdroje vďaka ekologickému baleniu
Pokračujeme v osvedčenej a obľúbenej praxi balenia podľa vzoru indukčného portfólia BES Entry Line. Naše ekologické balenie po 20 snímačov šetrí čas pri rozbaľovaní a znižuje množstvo odpadu z obalov. Obaly našich produktov sú vyrobené z recyklovaného plastu. Reflektory si môžete objednať aj v praktických množstevných baleniach.
Optické snímače vhodné pre štandardné aplikácie preverené trhom
Snímače BOS Entry Line boli vyvinuté najmä pre štandardné aplikácie s vysokým počtom snímačov. Ponúkajú spoľahlivý výkon, podporujú širokú škálu požiadaviek na automatizáciu za výhodnú cenu - bez kompromisov v kvalite. So spoločnosťou Balluff získate technológiu, vďaka ktorej budú vaše procesy efektívnejšie a spoľahlivejšie.
Podpora pre spoľahlivú detekciu v širokej škále aplikácií
Všetky optické snímače BOS Entry Line ponúkajú osvedčenú kvalitu a spoľahlivé riešenie rozmanitých požiadaviek automatizácie v priemysle. Optická detekcia objektov na dopravníku, kontrola komponentov na výrobnej linke alebo detekcia balíkov v logistike - snímače BOS sú vhodné pre aplikácie v štandardnom priemyselnom prostredí, ako je sklad, výroba a manipulačná technika.
BOS R072K
Funkčný princíp: difúzny senzor
Princíp funkcie: retroreflexný fotoelektrický snímač
Princíp funkcie: priepustný fotoelektrický snímač
BOS R072K
You get what you need
Funkčný princíp: difúzny senzor
Detekcia balíkov na dopravníkovom páse
Princíp funkcie: retroreflexný fotoelektrický snímač
Detekcia balíkov na dopravníkovom páse
Princíp funkcie: priepustný fotoelektrický snímač
Detekcia balíkov na dopravníkovom páse
Zhrnutie: BOS Entry Line je spoľahlivý univerzálny optický snímač, ktorý zefektívni priemyselné aplikácie - a to pri bezkonkurenčnom pomere ceny a výkonu.

"Dá sa povedať, že to nie je len vynikajúca technológia za vynikajúcu cenu, ale skvelá cena a vynikajúca technológia k tomu."
Knut Völker, Odborník na optické snímače
Výhody optických snímačov BOS Entry Line v skratke
-
Vynikajúci pomer ceny a výkonu Dostanete presne tie funkcie, ktoré potrebujete - za primeranú cenu a v Balluff kvalite.
-
Jednoduchá inštalácia Množstevné balenie šetrné k životnému prostrediu zabezpečuje efektívne skladovanie a logistiku.
-
Kompaktné puzdro Kompatibilné s puzdrom snímačov BOS R090K / BOS 5K.
-
Rýchla montáž: Jednoduchá montáž - vnútorný závit M3 - rýchlejšie uchytenie lacnejším typom držiaka.
-
Jednoduché uvedenie do prevádzky indikačné LED diódy viditeľné zo všetkých uhlov, jednoduchá inštalácia a zobrazenie stavu snímača.
-
Optimalizované nastavenie snímača Spínanie NPN a PNP, spínanie svetla a tmy.
-
Elektrické pripojenie: Široká škála možností pripojenia umožňuje prispôsobenie vašim špecifickým požiadavkám.
-
Vysoká spínacia frekvencia: Až 1000 Hz podporuje vysoký výkon, presnú detekciu a funkčnú rezervu snímača.
Štandardné snímače verzus Entry Line - porovnanie cien
Séria BOS R072KKubický retroreflexný fotoelektrický snímač |
Séria BOS R090KKubický retroreflexný snímač |
Séria BOS R072KKubický difúzny snímač |
Séria BOS R090KKubický difúzny snímač |
|---|---|---|---|
50,00 EUR
ENTRY LINE
|
87,78 EUR
|
55,00 EUR
ENTRY LINE
|
101,22 EUR
|
|
Objednávkový kód: R72272: BOS02KZ |
Order code: BOS02A3 |
Objednávkový kód: R72K2: BOS02JM |
Objednávací kód: R9090: BOS029M |
|
|
|
|
| Viac informácií | Viac informácií | Viac informácií | Viac informácií |
Ste zvedaví? Tu nájdete prehľad všetkých variantov série BOS R072K
42 Verzie
|
Objednávkový kód
|
Cena | Princíp optickej činnosti | Rozmer | Rozhranie | Rozsah | Typ svetla | Pripojenie | Typ svetla | Činnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
50 EUR
Pre individuálne ceny nás prosím kontaktujte.
|
Retroreflective sensor | 12 x 33.5 x 22.7 mm | PNP: NO/NC | 0...5 m | LED Red light | Cable with connector, M8x1-Male, 4-pin, 0.30 m, TPU | LED Red light | ||
|
50 EUR
Pre individuálne ceny nás prosím kontaktujte.
|
Retroreflective sensor | 12 x 42.5 x 22.7 mm | PNP: NO/NC | 0...5 m | LED Red light | Connector, M8x1-Male, 4-pin | LED Red light | ||
|
55 EUR
Pre individuálne ceny nás prosím kontaktujte.
|
Diffuse sensor | 12 x 42.5 x 22.7 mm | PNP: NO/NC | 0...350 mm | LED Red light | Connector, M8x1-Male, 3-pin | LED Red light | ||
|
50 EUR
Pre individuálne ceny nás prosím kontaktujte.
|
Diffuse sensor | 12 x 42.5 x 22.7 mm | PNP: NO/NC | 0 m...800 mm | LED Red light | Connector, M8x1-Male, 3-pin | LED Red light | ||
|
55 EUR
Pre individuálne ceny nás prosím kontaktujte.
|
Through-beam sensor | 12 x 41.4 x 22.7 mm | PNP: NO/NC | 0...20 m | LED Red light | Connector, M8x1-Male, 4-pin | LED Red light | ||
|
55 EUR
Pre individuálne ceny nás prosím kontaktujte.
|
Through-beam sensor | 12 x 41.4 x 22.7 mm | NPN: NO/NC | 0...20 m | LED Red light | Connector, M8x1-Male, 4-pin | LED Red light | ||
|
55 EUR
Pre individuálne ceny nás prosím kontaktujte.
|
Through-beam sensor | 12 x 32.4 x 22.7 mm | PNP: NO/NC | 0...20 m | LED Red light | Cable, 2.00 m, TPU | LED Red light | ||
|
55 EUR
Pre individuálne ceny nás prosím kontaktujte.
|
Through-beam sensor | 12 x 32.4 x 22.7 mm | NPN: NO/NC | 0...20 m | LED Red light | Cable, 2.00 m, TPU | LED Red light | ||
|
55 EUR
Pre individuálne ceny nás prosím kontaktujte.
|
Diffuse sensor | 12 x 42.5 x 22.7 mm | NPN: NO/NC | 0...350 mm | LED Red light | Connector, M8x1-Male, 4-pin | LED Red light | ||
|
55 EUR
Pre individuálne ceny nás prosím kontaktujte.
|
Diffuse sensor | 12 x 42.5 x 22.7 mm | PNP: NO/NC | 0...350 mm | LED Red light | Connector, M8x1-Male, 4-pin | LED Red light |
Upraviť stĺpce
Vyberte, ktoré stĺpce sa majú zobraziť.
Ďalšie série snímačov BOS pre náročné aplikácie
BOS Entry Line úplne nespĺňajú vaše požiadavky? Hľadáte optické snímače pre špeciálne aplikácie? Objavte vhodné snímače mimo modelového radu BOS R072K.