Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Portfólio indukčných snímačov BES Entry

K dispozícii v:

25 Verzie

Indukčné snímače Entry Line v šiestich variantoch ponúkajú optimálny pomer ceny a výkonu pre štandardné aplikácie, znižujú časové a baliace náklady vďaka viacnásobnému baleniu, umožňujú rýchlu detekciu poruchy vďaka 360° LED displeju a zaujmú jednoduchou inštaláciou typu plug & play.

  • Spoľahlivá detekcia objektov vďaka dvojitej spínacej vzdialenosti
  • Optimalizované monitorovanie a identifikácia porúch so zobrazením prevádzkového napätia a 360° LED indikátorom
  • Jednoduchá montáž a výmena vďaka svorkovému držiaku s pevným dorazom (voliteľné)
  • Ekologicky šetrné viacnásobné balenie pre väčšie množstvá

Dostupnosť

25 Verzie

Objednávkový kód
Cena Rozmer Rozhranie Rozsah Spínacia frekvencia Materiál puzdra Pripojenie Ďalšie funkcie
Činnosti
12.88 EUR
Ø 12 x 65 mm PNP normally open (NO) 4 mm 350 Hz Die-cast zinc, nickel-plated
PC
Connector, M12x1-Male, 3-pin
12.88 EUR
Ø 12 x 45 mm PNP normally open (NO) 4 mm 350 Hz Die-cast zinc, nickel-plated
PC
Connector, M12x1-Male, 3-pin
13.63 EUR
Ø 8 x 45 mm PNP: normally open (NO) 2 mm 600 Hz Die-cast zinc, nickel-plated
PC
Connector, M8x1-Male, 3-pin
13.63 EUR
Ø 8 x 65 mm PNP: normally open (NO) 2 mm 600 Hz Die-cast zinc, nickel-plated
PC
Connector, M8x1-Male, 3-pin
14.71 EUR
Ø 18 x 45 mm PNP normally open (NO) 8 mm 300 Hz Die-cast zinc, nickel-plated
PC
Connector, M12x1-Male, 3-pin
14.71 EUR
Ø 18 x 65 mm PNP normally open (NO) 8 mm 300 Hz Die-cast zinc, nickel-plated
PC
Connector, M12x1-Male, 3-pin
14.88 EUR
Ø 12 x 43.5 mm PNP: normally open (NO) 4 mm 350 Hz Die-cast zinc, nickel-plated
PC
Cable, 2.00 m, TPU
14.88 EUR
Ø 12 x 63.5 mm PNP: normally open (NO) 4 mm 350 Hz Die-cast zinc, nickel-plated
PC
Cable, 2.00 m, TPU
15.63 EUR
Ø 8 x 43.5 mm PNP: normally open (NO) 2 mm 600 Hz Die-cast zinc, nickel-plated
PC
Cable, 2.00 m, TPU
16.71 EUR
Ø 18 x 43.5 mm PNP: normally open (NO) 8 mm 300 Hz Die-cast zinc, nickel-plated
PC
Cable, 2.00 m, TPU
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Máte nejaké otázky alebo návrhy? Radi vám pomôžeme.

Môžete nás kontaktovať niekoľkými spôsobmi. Tešíme sa, že vám môžeme pomôcť.

Kontaktujte nás priamo telefonicky: +421 2 672 000 61


Balluff Slovakia s.r.o.

Balluff Slovakia s.r.o.
Mlynské nivy 73,
Bratislava - mestská časť
Ružinov 821 05

Spojte sa s nami:
[email protected]

Bezplatná vzorka produktu

Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať